Generalidades

 

Descripción general

En este capítulo se proporciona información general sobre las funciones Salida de tren de pulsos (PTO) y Modulación de ancho de pulsos (PWM).

Las funciones proporcionan soluciones simples, aunque potentes, para la aplicación. En concreto, son muy útiles para controlar el movimiento. Sin embargo, el uso y la aplicación de la información contenida en el presente documento requieren experiencia en diseño y programación de sistemas de control automatizados. Solamente el usuario, el fabricante o el integrador saben cuáles son las condiciones y los factores presentes durante la instalación y la configuración, el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina o los procesos relacionados, por lo que pueden decidir la automatización y el equipo asociado, así como las medidas de seguridad y los enclavamientos relacionados que se pueden utilizar de forma efectiva y correcta. Al seleccionar el equipo de control y automatización (así como cualquier otro equipo o software relacionado) para una determinada aplicación, también debe tener en cuenta todas las normativas o estándares locales, regionales o nacionales.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INCOMPATIBILIDAD CON NORMATIVAS

Asegúrese de que todos los equipos que utilice y que los sistemas diseñados cumplan con las normativas y los estándares locales, regionales y nacionales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Las funciones proporcionadas por la biblioteca PTO/PWM fueron pensadas y diseñadas presuponiendo que usted ha incorporado el hardware de seguridad necesario a la arquitectura de la aplicación como, aunque sin limitarse a ello, conmutadores de límite apropiados y hardware de parada de emergencia y de control de los circuitos. Se acepta implícitamente que hay medidas de seguridad funcional presentes en el diseño de la máquina para prevenir comportamientos indeseados de la máquina como sobrerrecorrido u otros movimientos no controlados. Además, se presupone que ha llevado a cabo análisis de seguridad funcional y de evaluación del riesgo apropiados para su máquina o proceso.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Durante el diseño de la máquina, debe asegurarse de que se lleva a cabo y se respeta una evaluación de riesgo según la norma EN/ISO 12100.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

oConvención de asignación de nombres de PWM

oFunciones de sincronización y habilitación