S-Panel PC e interfaces opcionales

 

Descripción general

En esta sección se describen las interfaces opcionales y su instalación.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oInstalación de interfaz opcional

oDescripción de la interfaz 16DI/8DO

oDescripción de la interfaz RS-232, RS-422/485

oDescripción de interfaz de audio

oDescripción de la interfaz CANopen

oDescripción de la interfaz Profibus DP

oDescripción de la tarjeta de interfaz LAN inalámbrica

oDescripción de la interfaz USB

oDescripción de la tarjeta NVRAM

oDescripción de la interfaz GPRS

oDescripción de la interfaz VGA y DVI

oDescripción de la interfaz 4G (mini PCIe)