Paso 7: Configuración de una distribución razonable (restricción de uso)
Para ayudar a proteger la fuente de la biblioteca, cree una protección adecuada y derechos de acceso a la biblioteca. Después, utilice un tipo adecuado de restricción de uso.
oProporcione la biblioteca en formato compilado (*.compiled-library). Por lo tanto, no se ha podido restaurar el origen del proyecto. Para ello, ejecute el comando Archivo > Guardar el proyecto como biblioteca compilada.
oAumente las restricciones para los derechos de acceso del usuario Everyone. Para obtener más información, consulte la descripción de la gestión de usuarios del proyecto.
oConserve el derecho a visualizar el contenido de los objetos Información del proyecto y Administrador de bibliotecas. Para más información, consulte Control de acceso.
oLimite el uso de la biblioteca a determinadas plataformas o dispositivos: puede implementar un código de verificación que haga que la biblioteca funcione si se usa el dispositivo apropiado.