Paso 4: Diseño y programación de módulos de biblioteca

Consideraciones

NOTA: Seleccione una estructura de biblioteca que resulte adecuada para el uso previsto. Por ejemplo, la estructura de carpetas y POU puede agruparse según las funcionalidades de la biblioteca o el tipo de datos.

Asegúrese de crear la documentación de la biblioteca. Si lo desea, puede adjuntar un archivo de documento a la biblioteca, como por ejemplo un archivo .pdf.

Para obtener más información acerca de cómo facilitar la documentación de la biblioteca, consulte la sección Documentación de la biblioteca del documento CoDeSys LibDevSummary V3.5.12.0 de la ayuda online de EcoStruxure Machine Expert.