Adición de bibliotecas a un proyecto

Descripción general

Para añadir una biblioteca nueva a un proyecto de EcoStruxure Machine Expert, abra el editor del Administrador de bibliotecas y proceda como se describe en el capítulo Editor del Administrador de bibliotecas. Si hay un marcador de posición que hace referencia a la biblioteca, asegúrese de seleccionar el marcador de posición correcto. Si no se utiliza ningún marcador de posición, puede añadir directamente una biblioteca definida especificando una versión directa.

En el diagrama de flujo y la tabla siguientes se representan los mecanismos de referenciación que se deben utilizar al añadir una biblioteca en el Administrador de bibliotecas a un proyecto de EcoStruxure Machine Expert:

G-SE-0068350.1.gif-high.gif

 

 

Para comprobar si la biblioteca que se desea añadir es compatible con versiones posteriores o con marcadores de posición, consulte la sección Descripción general de bibliotecas de la ayuda online de EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: Si una biblioteca o versión posterior de la biblioteca es compatible con versiones posteriores, EcoStruxure Machine Expert la reconocerá automáticamente y se respetará en el mecanismo de actualización automático (botón Automático de la ficha Asignación de versiones).