Ficha Asignación de versiones

Descripción general

La ficha Asignación de versiones del Administrador de bibliotecas le permite editar la asignación de versiones para bibliotecas compatibles con versiones posteriores (FCL).

La ficha Asignación de versiones consta de dos tablas:

oLa tabla superior enumera las bibliotecas compatibles con versiones posteriores que se incluyen en el proyecto de EcoStruxure Machine Expert.

También muestra las bibliotecas heredadas si existe una versión más reciente compatible con versiones posteriores de estas bibliotecas. Las bibliotecas heredadas son bibliotecas que se han creado con la versión 3.1 o anterior de SoMachine y que todavía no son compatibles con versiones posteriores. Puede reconocer estas bibliotecas por la entrada Herencia en la columna Versión configurada de la tabla.

También muestra las bibliotecas heredadas si existe una versión más reciente compatible con versiones posteriores de estas bibliotecas. Las bibliotecas heredadas aún no son compatibles con versiones posteriores. Puede reconocer estas bibliotecas por la entrada Herencia en la columna Versión configurada de la tabla.

oLa parte inferior de la tabla ofrece más información sobre la biblioteca seleccionada en la tabla superior. Muestra dependencias en otras bibliotecas compatibles con versiones posteriores y descripciones de dispositivos.

Cambio de la versión de una biblioteca

La ficha Asignación de versiones del Administrador de bibliotecas le permite editar la asignación de versiones de las bibliotecas de diferentes maneras:

oPara realizar de forma automática la asignación de versiones para las bibliotecas que figuran en la tabla, haga clic en el botón Automático. Esto tiene los siguientes efectos:

oLas bibliotecas compatibles con versiones posteriores se actualizan a la última versión disponible de biblioteca compatible con versiones posteriores.

oLas bibliotecas heredadas se convierten en bibliotecas compatibles con versiones posteriores y se actualizan a la última versión disponible de biblioteca compatible con versiones posteriores.

oPuede llevar a cabo manualmente la asignación de versiones en una biblioteca específica. Para ello, haga clic con el botón derecho en la biblioteca y ejecute el comando Editar asignación de versiones (biblioteca seleccionada). A continuación, seleccione el número exclusivo de versión que se utilizará para esta biblioteca.

oSi lo desea, también puede hacer clic en la columna Versión configurada para abrir una lista que muestre las versiones disponibles. Seleccione la versión deseada en la lista.

Biblioteca con dependencias sin resolver

Las bibliotecas FCL con dependencias sin resolver se muestran con un fondo de color rojo en la tabla superior. Seleccione esta biblioteca para mostrar más información en la tabla inferior sobre las dependencias necesarias y las versiones compatibles. Las dependencias no resueltas se marcan en rojo en la tabla inferior. Por ejemplo, si en el proyecto no se utiliza una versión del dispositivo compatible, entonces se marcará en rojo la línea Descripciones aceptadas del dispositivo. Si no se incluye una dependencia de biblioteca necesaria, se marcarán en rojo la línea Bibliotecas requeridas compatibles con versiones posteriores y la dependencia de la biblioteca que no se haya incluido.

Dispositivos incompatibles

Si un dispositivo aparece como compatible en la tabla de detalles de las dependencias del dispositivo, pero no está instalado en la versión de EcoStruxure Machine Expert que está utilizando, se mostrará el texto Dispositivo no compatible (Unsupported device) en la línea junto al ID del dispositivo.