El comando CFC > Marca de conexión, alterna la representación de una conexión de 2 elementos en un CFC entre mostrar una línea y el uso de marcas de conexión.
El comando está disponible cuando se selecciona 1 de los 2 puntos de conexión en los elementos en cuestión. En este caso, un cuadrado relleno de color rojo aparece en el pin de entrada o salida del elemento. Si actualmente se traza una línea entre los elementos, el comando eliminará automáticamente la línea y añadirá una Marca de conexión - Entrada en la salida del elemento 1 y una Marca de conexión - Salida en la entrada del otro elemento. Ambas obtendrán de forma predeterminada el mismo nombre C-<n>, donde n es un número consecutivo con el fin de hacer que el nombre sea único cuando se utilizan varias marcas de conexión en el CFC.
Vea los siguientes ejemplos de funcionamiento de la conversión de una línea de conexión a marca de conexión. Para la conversión inversa, se aplican los mismos principios.
La línea se convierte en 2 marcas de conexión con nombre predeterminado.
El comando afecta a un complejo de conexiones completo.
Si ya hay marcas de conexión en el mismo complejo de conexiones, estas se mantendrán.