Set/Reset

Descripción general

Los siguientes comandos forman parte del submenú Set/Reset:

oNinguno

oR - Reset

oS - Set

oRef (asignación de referencia)

Ninguno

El comando CFC > Set/Reset > Ninguno elimina un Set o un Reset de un elemento de salida. Seleccione el pin de entrada de la salida correspondiente y ejecute el comando. El símbolo S o R desaparecerá del elemento de salida.

Vea las posibles posiciones del cursor para la selección.

R - Reset

El comando CFC > Set/Reset > R - Reset asigna un Reset a un elemento de salida booleano. Esto tiene el efecto de que la salida se restablecerá mediante un valor TRUE de la entrada y mantendrá este valor incluso si la entrada se convierte en FALSE de nuevo.

Seleccione el pin de entrada de la salida correspondiente y ejecute el comando.

La salida de restablecimiento se indicará con una R.

Ejemplo:

G-SE-0030810.1.gif-high.gif

 

 

En este ejemplo, VarOut se establecerá en FALSE si VarIn proporciona TRUE. VarOut retiene este valor, incluso si VarIn vuelve a FALSE.

Alternativamente, los comandos S - Set o Ninguno se pueden utilizar para definir las propiedades Set/Reset de una salida.

S - Set

El comando CFC > Set/Reset > S - Set asigna un Set a un elemento de salida booleano. Esto tiene el efecto de que la salida se establecerá mediante un valor TRUE de la entrada y mantendrá este valor incluso si la entrada se convierte en FALSE de nuevo.

Seleccione el pin de entrada de la salida correspondiente y ejecute el comando.

Vea las posibles posiciones del cursor para la selección.

Ejemplo:

G-SE-0030803.1.gif-high.gif

 

 

En este ejemplo, VarOut se establecerá en TRUE si VarIn proporciona TRUE. VarOut retiene este valor, incluso si VarIn vuelve a FALSE.

Alternativamente, los comandos R - Reset o Ninguno se pueden utilizar para definir las propiedades Set/Reset de una salida.

REF = (asignación de referencia)

El comando CFC > Set/Reset > Ref asigna una referencia a un elemento de salida.

Para obtener información general sobre el tipo de datos REFERENCE TO, que está disponible en el sistema de programación de EcoStruxure Machine Expert en extensión al estándar IEC61131-3, consulte Referencias.

Seleccione el pin de entrada de la salida correspondiente (Posiciones de cursor en CFC) y ejecute el comando. La salida se mostrará con un modificador REF.

Ejemplo:

Declaración:

ref_int : REFERENCE TO INT;
a : INT;

CFC: ref_int ahora apunta aa

G-SE-0030800.1.gif-high.gif

 

 

Esto corresponde al código ST: ref_int REF= a;