Comandos relacionados con los puntos de interrupción

 

Descripción general

El uso de puntos interrupción da lugar a una interrupción de la tarea en ejecución correspondiente en la que se ha establecido el punto de interrupción.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INTERRUPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

Utilice puntos de interrupción únicamente en un entorno virtual o sin producción/servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Consulte también el comando Ver > Puntos de interrupción para abrir la vista Puntos de interrupción.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oAlternar punto de interrupción

oNuevo punto de interrupción.../Nuevo punto de interrupción de datos...

oPosiciones de los puntos de interrupción

oPaso a paso

oPaso a paso por procedimientos

oPaso a paso para salir

oDefinir la siguiente instrucción

oEjecutar hasta el cursor

oShow Current Statement