Anular forzado para los valores.

Descripción general

El comando Debug > Anular forzado para los valores. sólo está disponible en modalidad online. Sirve para desactivar el forzado de todas las variables de la aplicación. Las variables vuelven al valor determinado por la lógica de la aplicación.

Además, dispone de la opción Eliminar el forzado, sin modificar el valor, que se puede habilitar en el cuadro de diálogo Preparar el valor para una variable forzada.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oDebe entender perfectamente cómo afectará la anulación del forzado a las salidas relativas a las tareas que se estén ejecutando.

oNo intente eliminar todo el forzado de la aplicación o todas las aplicaciones sin tener conocimiento y confirmación de qué E/S están en estado forzado y el efecto que la anulación del forzado tendría sobre la aplicación o aplicaciones afectadas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: El comando Anular forzado [todas las aplicaciones], que afecta a todas las aplicaciones de un proyecto no se inserta en ningún menú de forma predeterminada. (Si es necesario, consulte el cuadro de diálogo Personalizar).