Puede utilizar el comando Editar > Examinar cuando el cursor esté colocado en un identificador en una vista del editor. Con ello se examinará el proyecto para buscar la línea o la POU, que contiene la definición de la POU o la variable correspondiente, y se abrirá la POU en cuestión en una vista del editor. Si la definición está en una biblioteca compilada que está incluida en el proyecto, la POU en cuestión se abrirá en el editor Administrador de bibliotecas.
El comando se corresponde con el comando Zoom (al POU) disponible en versiones anteriores de EcoStruxure Machine Expert y se puede utilizar en las modalidades offline y online. Si procede, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar el estado en línea. Permite que el usuario decida si se abre la vista online u offline del POU y, en el caso de instancias de funciones o de bloques de funciones, si desea ver la instancia o la implementación.
La POU siguiente contiene una definición de instancia de función (fbinst), una llamada de programa (prog_y) y una llamada de función (fbinst.out):
VAR
fbinst:fb1;
ivar:INT;
END_VAR
prog_y();
ivar:=prog_y.y;
res1:=fbinst.out;
Si coloca el cursor en prog_y, el comando abrirá el programa prog_y en la vista del editor.
Si coloca el cursor en fbinst, el comando activará la ventana de declaración, en la línea fbinst:fb1;.
Si coloca el cursor en out, el comando abrirá el bloque de funciones fb1 en la vista del editor.