Método abreviado: CTRL + A
El comando IL, FBD, LD > Insertar asignación se utiliza para situar una asignación en un editor LD, FBD o IL.
En función de la posición seleccionada, la inserción tiene lugar directamente delante de una entrada seleccionada (posición del cursor 2), directamente después de una salida seleccionada (posición del cursor 4) o bien, si se ha seleccionado toda una red o una subred, al final de la red o de la subred (posición del cursor 6 u 11).
En FBD, la asignación se inserta como una línea seguida por ???. En LD, se representa mediante una bobina y ???:
Para definir la asignación, seleccione ??? y sustitúyalo por el nombre de la variable que se va a asignar. Para ello, puede utilizar el asistente Accesibilidad.
En IL, la asignación se programa mediante los operadores LD y ST.
Asignación en IL
NOTA: En lo que se refiere a las opciones de visualización de los componentes de las redes FBD, LD e IL, tenga en cuenta las opciones del editor FBD, LD e IL.