Desactivar la lista de forzado
El comando Online > Desactivar la lista de forzado puede utilizarse para desactivar el forzado de todas las variables de la aplicación activa actualmente. No está disponible en ningún menú de forma predeterminada, sino que debe añadirse a los comandos de menú. Consulte Comandos del menú Herramientas.
Las variables obtendrán el valor actual leído desde el controlador. Se corresponde con la opción Eliminar el forzado, sin modificar el valor., que se puede activar en el cuadro de diálogo Preparar valor para una variable forzada.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oDebe entender perfectamente cómo afectará la anulación del forzado a las salidas relativas a las tareas que se estén ejecutando. oNo intente eliminar todo el forzado de la aplicación o todas las aplicaciones sin tener conocimiento y confirmación de qué E/S están en estado forzado y el efecto que la anulación del forzado tendría sobre la aplicación o aplicaciones afectadas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Si la opción Modalidad online segura está activada en la configuración de comunicación del dispositivo respectivo, deberá confirmarla después de llamar a este comando.