Implementar interfaces...

Descripción general

Puede usar el comando Implementar interfaces... para actualizar un bloque de funciones que afecte a las interfaces implementadas. Si se ha modificado la definición de interfaz (por ejemplo, añadiendo otro método), esta modificación también se podrá realizar de un modo acorde en el bloque de funciones. Para ello, haga clic con el botón derecho en el objeto de bloque de funciones en los navegadores y ejecute el comando Implementar interfaces.... Para obtener más información, consulte el capítulo Implementación de interfaces.

Al utilizar la herencia para bloques de funciones, si se crearon métodos o atributos por herencia de una interfaz, impleméntelos o elimínelos si se va a utilizar el bloque de funciones base. Los atributos de pragma se insertan automáticamente. Estos se detectan durante la compilación y se generan mensajes para recordarle que se deben verificar los métodos o las propiedades heredados. Elimine los atributos de pragma después de haber implementado por completo el nuevo bloque de funciones.