Administración de usuarios del proyecto

Establecimiento de una administración de usuarios para el proyecto

En este procedimiento se describe cómo establecer una administración de usuarios para un proyecto de EcoStruxure Machine Expert.

Cuando se abra un proyecto que aún no tenga una configuración de usuarios adaptada, proceda del modo siguiente:

Paso

Acción

Comentario

1

Seleccione Configuración del proyecto > Usuarios y grupos y luego la ficha Usuarios.

El usuario Propietario ya está disponible de manera predeterminada.

2

Haga clic en el botón Agregar....

Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo Agregar usuario.

3

Escriba un Nombre de inicio de sesión, por ejemplo, Dev1, y una Contraseña, deje la opción Activo activada, y haga clic en Aceptar.

Como está creando un grupo por primera vez, se le solicita que se autentique en el cuadro de diálogo Inicio de sesión.

4

En el cuadro de diálogo Inicio de sesión, introduzca Owner en el cuadro Nombre de usuario y deje vacío el cuadro Contraseña. Haga clic en Aceptar.

Resultado: El cuadro de diálogo Inicio de sesión se cierra y, en la ficha Usuarios, el usuario Dev1 aparece en la lista y es miembro del grupo 'Everyone'.

5

Seleccione la ficha Grupos para añadir el usuario a un nuevo grupo.

Los grupos Everyone y Propietario ya se han creado.

6

Haga clic en el botón Agregar....

Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo Agregar grupo.

7

Escriba un Nombre para el nuevo grupo (por ejemplo, Developers).

En el área Miembros del cuadro de diálogo, seleccione la opción usuario ‘Dev1’.

Haga clic en Aceptar.

Resultado: El grupo Desarrolladores se ha añadido a la lista de la ficha Grupos con la información tiene usuario miembro ‘Dev1’.

8

Seleccione la ficha Usuarios.

El usuario Dev1 se muestra en la lista como miembro de los grupos ‘Everyone’ y ‘Desarrolladores’.

Para utilizar la configuración de administración de usuarios de otro proyecto, utilice el botón Exportar/importar de este cuadro de diálogo.