El cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor de declaraciones contiene varias configuraciones predeterminadas sobre el aspecto del editor de declaraciones.
Define que vistas de la parte de declaración deben estar disponibles cuando se abre un objeto para su edición.
Sólo textual |
– |
Sólo tabular |
– |
Seleccionable entre textual y tabular |
Si se activa esta opción, estarán disponibles 2 botones en la ventana del editor de declaraciones para cambiar entre la vista textual y la tabular de la parte de declaración. Elija una de las configuraciones que define donde aparecerá primero de modo predeterminado en ambos formatos el editor de declaraciones cuando se abra un objeto para su edición: oSiempre textual oSiempre tabular oGuardar última configuración (por objeto): Al volver a abrir un objeto, el editor de declaraciones se abrirá en el mismo formato que tenía para este objeto durante la última fase de edición. oGuardar última configuración (global): Al abrir cualquier objeto, se utilizará el formato de editor de declaraciones recientemente utilizado en cualquier objeto. |