Todas las variables

Descripción general

El comando Ver > Todas las variables abre la vista Todas las variables. Esta ventana de vista separada proporciona una descripción general de las variables declaradas en el proyecto.

Cada variable se muestra en una línea separada con columnas para las definiciones habituales para declaración de variables: Ámbito, Nombre, Dirección, Tipo de datos, Inicialización, Comentario y (pragma) Atributos tal y como se describe en el capítulo del Editor de declaraciones tabular.

Además de estas definiciones estándar, la vista Todas las variables contiene la columna Objeto padre. En esta columna se muestran los objetos en los cuales se declara la variable, es decir, el nombre del POU o GVL.

Puede hacer doble clic en una variable para abrir el editor del objeto padre, es decir, el elemento en el que se declara la variable.

Para que se muestren las variables de los módulos de E/S, active la opción Variables asignadas de E/S.