Editor CFC orientado a la página
Además del editor CFC estándar, EcoStruxure Machine Expert proporciona la paginación del editor CFC. Aparte de las herramientas y comandos del editor CFC estándar, este editor permite organizar los elementos en un número cualquiera de páginas.
NOTA: No puede convertir las POU creadas en lenguaje CFC orientado a la página a CFC normal y viceversa. Puede copiar elementos entre estos 2 editores con los comandos para copiar y pegar (a través del portapapeles) o con la función de arrastrar y soltar.
Paginación de CFC
Para cambiar el tamaño de la página, ejecute el comando Edit Page Size.
Las conexiones entre 2 páginas se realizan con los elementos marca de conexión - entrada y marca de conexión - salida (consulte la descripción de las marcas de conexión). Puede colocar la marca de conexión - entrada mediante el método de arrastrar y soltar en el margen derecho y la marca de conexión - salida en el margen izquierdo. Si dibuja una línea de conexión desde una entrada o una salida de un elemento hasta el margen, la marca de conexión se coloca de forma automática. Haga clic en el botón ... para abrir la lista de marcas de conexión que se proporcionan en Accesibilidad.
Utilice las teclas de flecha para desplazarse de un elemento a otro en el diagrama.
Inserción de marcas de conexión
El orden de ejecución de las páginas va de arriba abajo. Dentro de una página, el orden sigue las reglas del editor CFC estándar (consulte la información adicional sobre el orden de ejecución). Puede cambiar el orden de ejecución de los elementos solamente dentro de la página asociada. No puede cambiar el orden de ejecución de los elementos en páginas diferentes.