En la vista Archivos sincronizados del editor de dispositivos se enumeran los archivos que se descargaron en el controlador al descargar la aplicación:
oArchivos externos, por ejemplo, archivos que se añadieron a una aplicación.
oLos archivos implícitos, como por ejemplo el archivo de archivado del código fuente, solo se mostrarán en esta vista si se configuró el tiempo de descarga y se seleccionó la opción Mostrar archivos implícitos para la descarga de aplicaciones en el editor de un PLC en el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor de dispositivo.
Esta función no está disponible para todos los controladores admitidos. Consulte la guía de programación específica de su controlador para obtener más información sobre esta función.
En la vista Archivos sincronizados se proporcionan los elementos siguientes:
Elemento |
Descripción |
Ejemplo |
---|---|---|
Nombre de archivo |
Nombre del archivo debajo de la aplicación, o bien nombre directo del archivo transferido implícitamente (por ejemplo, archivo.prj). Haga clic en el nombre del archivo para abrirlo. |
archive.prj |
Ruta de acceso de host |
Ubicación de almacenamiento o ubicación original del archivo. Haga clic en la ruta para abrir el directorio en el Explorador de Windows. |
D:\Proj1\Files |
Intervalo de tiempo |
Intervalo de tiempo para actualizar el archivo en el controlador. |
Tras una descarga o cambio en línea de la aplicación. |
Información |
Información adicional relativa al objeto. |
Objeto: archivo externo |
Origen |
Tipo de origen del archivo. |
Objetos de archivos externos, proveedor de descarga de código fuente |