La vista Registro del editor de dispositivos permite mostrar los eventos que se han registrado en el sistema de tiempo de ejecución del controlador.
Incluye:
oEventos al arrancar o apagar el sistema (componentes cargados y sus versiones)
oDescarga de la aplicación y del proyecto de arranque
oEntradas específicas del cliente
oEntradas del registro de controladores de E/S
oEntradas de registro del servidor de datos
La vista Registro proporciona los elementos siguientes:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Ponderación |
Los eventos del registro se agrupan en cuatro categorías: oadvertencia oerror oexcepción oinformación Los botones de la barra situada encima de la lista indican la cifra de registros en la categoría respectiva. Haga clic en los botones para activar o desactivar la visualización de las entradas de cada categoría. |
Marca de hora |
Fecha y hora: Ejemplo: 13.01.2007 09:48. |
Descripción |
Descripción del evento: Ejemplo: <Aplicación> iniciada |
Componente |
Elija un componente concreto para que se muestren solo las entradas de registro relacionadas con ese componente. La configuración predeterminada es <Todos los componentes>. |
Registro |
La lista de selección ofrece las anotaciones disponibles. La configuración predeterminada es <Registrador predeterminado>, definida por el sistema de tiempo de ejecución. |
![]()
|
Actualiza la lista. |
![]()
|
Exporta la lista a un archivo XML. Se abre el cuadro de diálogo para guardar un archivo. El filtro del archivo se establece en archivos xml (*.xml). El archivo del registro se guarda con el nombre de archivo especificado y con la extensión .XML en el directorio seleccionado. |
![]()
|
Muestra las entradas del registro guardadas en un archivo XML que se han podido exportar como se describe más arriba. Se abre el cuadro de diálogo para buscar un archivo. El filtro se establece en archivos xml (*.xml). Seleccione el archivo de registro que desee. Las entradas de este archivo se muestran en una ventana aparte. |
![]()
|
Limpia la tabla de registro eliminando las entradas mostradas. |
Registro sin conexión |
Esta opción no se utiliza en EcoStruxure Machine Expert. |
Tiempo UTC |
Active esta opción para mostrar la marca de hora del sistema de tiempo de ejecución tal cual (sin conversión). Si se desactiva, se muestra la marca de la hora local del ordenador (según la zona horaria del sistema operativo). NOTA: Para que se muestre la marca de hora en UTC (Universal Time Coordinated, hora universal coordinada), previamente debe establecer la hora del controlador a la hora UTC (consulte la ficha Servicios de la configuración del controlador). |
En el caso de que se detecte un error y se muestre el texto *SOURCEPOSITION*, podrá abrir la función correspondiente haciendo doble clic o ejecutando el comando Mostrar código de origen en el editor en el menú contextual. El cursor marca la posición relevante. También puede utilizar el archivo del proyecto, incluidos los Archivos de información de descarga y el archivo de registro exportado para fines de diagnóstico. En el caso de que las funciones estén protegidas, se mostrará el mensaje El código de origen no está disponible para <nombre de función>.