Ajustes PLC

Descripción general

La vista Ajustes PLC del editor de dispositivos permite configurar los ajustes generales del controlador.

Descripción de los elementos

La vista Ajustes PLC proporciona los elementos siguientes:

Elemento

Descripción

Aplicación para manejo E/S

Defina aquí la aplicación asignada al dispositivo en el árbol Dispositivos que se supervisará para el tratamiento de E/S. Para EcoStruxure Machine Expert solo hay una aplicación disponible.

Área Ajustes PLC

Actualizar E/S en parada

Nota referente a los controladores PacDrive: Compatible con E/S TM5/TM7 pero no con controles o E/S basadas en unidades.

Si esta opción está activada (valor predeterminado), los valores de los canales de entrada y salida también se actualizarán cuando se detenga el controlador. Si se agota el tiempo del watchdog, se asignarán a las salidas los valores predeterminados definidos.

Comportamiento de las salidas en parada

En la lista de selección, elija una de las siguientes opciones para definir cómo se deben gestionar los valores de los canales de salida si se detiene el controlador:

oMantener los valores

No se modificarán los valores actuales.

oEstablecer todas las salidas a los valores predeterminados

se asignarán los valores predeterminados resultantes de la asignación.

oEjecutar programa

Puede determinar el comportamiento de las salidas mediante un programa disponible en el proyecto. Especifique el nombre de este programa aquí y se ejecutará cuando el controlador se detenga. Haga clic en botón ... para utilizar Accesibilidad para este fin.

Actualizar siempre las variables

Definición global, en el caso de que las variables de E/S se actualicen en la tarea de ciclo de bus. Este ajuste se aplica a las variables de E/S de los esclavos y módulos siempre que el ajuste de actualización se haya definido en Deshabilitado.

oDisabled (update only if used in a task): las variables de E/S solo se actualizan si se utilizan en una tarea.

oActivado 1 (utilizar tarea de ciclo de bus si no se utiliza en ninguna tarea): las variables de E/S se actualizan en la tarea de ciclo de bus si no se utilizan en ninguna otra tarea.

oActivado 2 (siempre en tarea de ciclo de bus): las diferentes variables se actualizan en cada ciclo de la tarea de ciclo de bus, independientemente de si se utilizan o de si se asignan a un canal de entrada o de salida.

Puede definir esta opción por separado para cada dispositivo en el cuadro de diálogo Asignación de E/S.

Área Opciones de ciclo de bus 

Tarea de ciclo de bus

En la lista de selección se muestran las tareas definidas en la Configuración de tareas de la aplicación activa (por ejemplo, MAST). El valor predeterminado MAST se especifica automáticamente.

<Sin especificar> significa que la tarea se selecciona de acuerdo con ajustes internos del controlador, que dependen por tanto del controlador.

NOTA: Establecer la tarea de ciclo de bus en <Sin especificar> puede provocar un comporta­miento imprevisto de la aplicación. Consulte la guía de programación específica de su controlador.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No ajuste la Tarea de ciclo de bus en <Sin especificar> a menos que comprenda los ajustes de tarea de ciclo de bus del controlador.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Configuración adicional

Elemento

Descripción

Generar variables de forzado para la asignación E/S

Este ajuste solo estará disponible si lo admite el dispositivo. Consulte la guía de programación específica de su controlador para obtener más información.

Si la opción está activada, por cada canal de E/S que se asigne a una variable en el cuadro de diálogo Asignación de E/S, se crearán 2 variables globales en cuanto se genere la aplicación. Estas variables pueden utilizarse en una visualización de HMI para forzar el valor de E/S. Para obtener más información, consulte el capítulo Asignación de E/S.

Activar diagnóstico para dispositivos

La biblioteca de diagnóstico de dispositivos de CAA se añade automáticamente al proyecto. Para cada dispositivo se genera un bloque de funciones en el árbol Aplicaciones. Si el bloque de funciones ya existe, se utilizará un bloque de funciones ampliado (por ejemplo, EtherCAT) o bien se añadirá otra instancia del bloque de funciones. Este bloque de funciones incluye la implementación general para el diagnóstico del dispositivo. El uso de estas instancias de bloque de funciones permite recuperar el estado de los dispositivos en la aplicación. Asimismo, permite evaluar los errores detectados. Esta biblioteca también incluye funciones para la evaluación programática del árbol Dispositivos (por ejemplo, búsqueda en dispositivos hijo o salto al dispositivo padre). Para obtener información detallada, consulte el documento PDF Diagnóstico de dispositivos de CAA, que forma parte de la biblioteca.

Mostrar advertencias E/S como error

Las advertencias relacionadas con la configuración de E/S se obtienen como errores detectados.