Interfaz de usuario en modalidad online
En cuanto inicia sesión con el proyecto, los objetos que ya se han abierto en modalidad offline se muestran automáticamente en modalidad online. La perspectiva cambia automáticamente a la perspectiva En línea, lo que significa que la vista Supervisar se abre de forma predeterminada.
En modalidad online, para abrir un objeto que todavía no se haya abierto, haga doble clic en el nodo del árbol Aplicaciones o ejecute el comando Proyecto > Modificar objeto. El objeto se abrirá en modalidad online.
Si hay varias instancias del objeto seleccionado (como bloques de funciones) contenidas en el proyecto, aparecerá un cuadro de diálogo denominado Seleccionar el estado en línea <nombre de objeto>. Este permite elegir si debe visualizarse una instancia o la implementación básica del objeto, y si el objeto debe mostrarse en modalidad online u offline.
Cuadro de diálogo Seleccionar el estado en línea
El campo Dispositivo/aplicación contiene el dispositivo y la aplicación a los que está asociado el objeto correspondiente.
Para abrir la vista online del objeto, active la modalidad online y haga clic en Aceptar. Para ver la vista offline, active la modalidad offline.
Si el objeto es un bloque de funciones, el campo Instancia de bloque de funciones contendrá una lista de las instancias utilizadas actualmente en la aplicación.
En tal caso, las opciones disponibles son:
oSeleccione una de las instancias y active la modalidad online o la modalidad offline.
oO bien seleccione la opción Implementación, que, independientemente de la instancia seleccionada, abrirá la vista de implementación básica del bloque de funciones. La opción Implementación no tiene ningún efecto en los objetos no instanciados.
Para obtener más información sobre las vistas online de cada editor, consulte la descripción del editor correspondiente.
La barra de estado proporciona información sobre el estado actual de la aplicación.