La Configuración de tareas define 1 o varias tareas para controlar el procesamiento de un programa de aplicación.
Es un objeto de recurso para una aplicación. Se tiene que insertar en el árbol Aplicaciones bajo un nodo de aplicación. Una tarea puede llamar a una POU de un programa específico de la aplicación que está sólo disponible en el árbol Aplicaciones, bajo la aplicación. También puede llamar a un programa que se gestiona en el nodo Global del árbol Aplicaciones. En este último caso, la aplicación instanciará el programa que está disponible a nivel global.
Puede editar una configuración de tareas en el editor de configuración de tareas.
En la modalidad online, el editor de Configuración de tarea proporciona una vista de supervisión que ofrece información sobre los ciclos, tiempos de ciclo y estado de las tareas.
Como funcionalidad adicional de la configuración de tareas, la vista de supervisión, si es compatible con el dispositivo, permite un análisis dinámico de las POU que están controladas por una tarea. Proporciona información acerca de los tiempos de ciclo, la cantidad de llamadas de bloques de funciones y las líneas de código no utilizadas.