Configuración de variables

Descripción general

Se abre el cuadro de diálogo Configuración traza con Configuración de variable al seleccionar una variable de traza en el árbol de trazas. Permite configurar qué variables se deben trazar y cómo se muestran.

Cuadro de diálogo Configuración traza con Configuración de variable

G-SE-0072149.1.gif-high.gif

 

 

Las variables de traza se muestran en la parte izquierda de la ventana en una estructura de árbol. El nodo superior lleva como título el nombre de la traza.

Adición y eliminación de una variable de traza

Para añadir una variable al árbol de trazas o eliminar una, utilice los comandos que hay debajo del árbol de trazas:

Comando

Descripción

Añadir variable

Crea una entrada anónima en el árbol de trazas.

En la parte derecha del cuadro de diálogo, los valores de la nueva variable están listos para la configuración.

Eliminar

Elimina la variable seleccionada con la configuración asociada.

Definición y modificación de la configuración de la variable

Para seleccionar la configuración de la variable, seleccione la variable deseada en el árbol de trazas. Se mostrará la configuración actual en la parte derecha de la ventana de configuración de la traza. Para modificar la configuración de la variable más tarde, seleccionar la entrada de la variable en el árbol de trazas y vuelva a utilizar el cuadro de diálogo Configuración de variable.

Parámetro

Descripción

Variable

Introduzca el nombre (ruta) de la señal para especificar la señal que se trazará.

Una señal válida es una variable IEC, una propiedad, una referencia, el contenido de un puntero o un elemento de matriz de la aplicación. Los tipos permitidos son todos los tipos básicos de IEC, excepto STRING, WSTRING o ARRAY. También se permiten enumeraciones cuyo tipo básico no sea STRING, WSTRING ni ARRAY. Haga clic en el botón ... para abrir el asistente Accesibilidad, que le permite obtener una entrada válida.

Los controladores que admiten el trazado de parámetros proporcionan una lista si se hace clic en el parámetro Variable:. Si desea trazar un parámetro de dispositivo, seleccione el elemento Parámetro en esta lista. Entonces podrá encontrar uno con la ayuda del asistente Accesibilidad. Edite o verifique la configuración de la variable. Los parámetros del dispositivo solo se admiten si se utiliza el componente CmpTraceMgr. Si se utilizan parámetros de dispositivo para variables de traza (o de desencadenador), no se puede activar la opción Crear POU de traza para la visualización.

NOTA: Si se utiliza CmpTraceMgr para el trazado, una Propiedad que se utiliza como variable de traza (o de desencadenador) debe obtener el atributo del compilador Attribute Monitoring.

Color

Seleccione un color de la lista de selección de colores en el que se mostrará la curva de traza para la variable.

Tipo de línea

 

Especifique cómo se conectarán las muestras en el gráfico. Utilice Línea para grandes volúmenes de datos. También es el valor predeterminado.

 

Línea

Las muestran están conectadas a una línea (valor predeterminado).

Paso

Las muestras se conectan en forma de escalera. De este modo, hay una línea horizontal hacia la marca de hora de la siguiente muestra seguida de una línea vertical al valor de la siguiente muestra.

Ninguno

Las muestras no están conectadas.

Tipo de punto

Especifique cómo se dibujarán los propios valores en el gráfico.

 

Punto

Las muestras se dibujan como puntos (valor predeterminado).

Cruz

Las muestras se dibujan como cruces.

Ninguno

Las muestras no se muestran.

Activar el límite inferior

Si esta opción está activada, el gráfico de traza se mostrará en el color definido en Advertencia color mínimo en cuanto la variable supere el valor definido en Límite inferior.

Límite inferior

Si el valor de la variable introducido aquí ha caído por debajo del límite y la opción Activar el límite inferior está activa, los valores de la curva cambian en el color especificado siguiente.

Advertencia color mínimo

Valor del color para el límite inferior activado.

Advertencia para máximo

Si esta opción está activada, el gráfico de traza se mostrará en el color definido en Advertencia color máximo en cuanto la variable supere el valor definido en Límite superior.

Límite superior

Si el valor de la variable introducido aquí se supera y la opción Activar el límite superior está activa, los valores de la curva cambian en el color especificado siguiente.

Advertencia color máximo

Valor del color para el límite superior activado.

Selección múltiple de variables

Utilizando los métodos abreviados de teclado Mayús + clic con el ratón o Ctrl + clic con el ratón, puede seleccionar varias variables para editarlas. Las modificaciones realizadas en el cuadro de diálogo Configuración de variable se aplican a las variables seleccionadas. Otra alternativa consiste en usar Mayús + Flecha hacia arriba/Flecha hacia abajo o Ctrl + Flecha hacia arriba/Flecha hacia abajo.