Attribute init_On_Onlchange

Descripción general

Para inicializar variables en un cambio en línea, haga lo siguiente:

Paso

Acción

1

Adjunte el pragma {attribute 'init_on_onlchange'} a una variable para inicializar esta variable con cada cambio en línea.

2

Abra la ficha Compilación del cuadro de diálogo Propiedades de la aplicación y especifique la cadena no_fast_online_change en el cuadro Definiciones de compilador.

Sintaxis

{attribute 'init_on_onlchange' }

Ubicación de inserción

Inserte este pragma en la línea situada encima de la declaración de las variables.