Comandos DTM

Descripción general

La disponibilidad de los comandos DTM depende del dispositivo y su estado.

Los comandos DTM están disponibles de alguna de estas maneras:

oHaciendo doble clic en el nodo del dispositivo en el árbol Dispositivos para mostrar la ficha Configuración del dispositivo, que tiene una barra de herramientas que incluye un subconjunto de comandos DTM.

oHaciendo clic con el botón derecho en el nodo del dispositivo en el árbol Dispositivos para mostrar los comandos del menú contextual.

Si el cuadro de diálogo o la función no están disponibles, el comando de menú o el icono de barra de herramientas correspondiente están atenuados.

Comandos DTM

Esta tabla describe los comandos DTM:

Icono de barra de herramientas

Comando de menú

Descripción

N/A

Configuración

Accede a la configuración de la interfaz de usuario, que le permite configurar el dispositivo seleccionado.

NOTA: Esta interfaz es específica del dispositivo y la proporciona el fabricante del DTM.

G-SE-0053470.1.gif-high.gif

 

 

Editar conexión

Muestra la ventana Editar conexión, que le permite configurar los parámetros de conexión.

G-SE-0053468.1.gif-high.gif

 

 

Conectar

Se conecta al dispositivo.

N/A

Cargar y conectar

Conecta al dispositivo y transfiere la configuración del dispositivo seleccionado al PC.

G-SE-0053466.1.gif-high.gif

 

 

Desconectar

Desconecta del dispositivo.

G-SE-0053462.1.gif-high.gif

 

 

Cargar desde el dispositivo

Transfiere la configuración del dispositivo seleccionado al PC.

G-SE-0053464.1.gif-high.gif

 

 

Cargar en el dispositivo

Transfiere la configuración del PC al dispositivo seleccionado.

Dispositivo

Configuración avanzada > Funciones adicionales

Abre un submenú que contiene comandos de menú adicionales que representan las operaciones en el dispositivo seleccionado.

NOTA:  Estas operaciones adicionales son específicas del dispositivo y las proporciona el fabricante del DTM. Si no hay operaciones adicionales disponibles, este comando de menú se muestra atenuado.

Documentación

Configuración avanzada > Documentación

Abre un submenú que contiene una lista de información adicional proporcionada por el fabricante del DTM para el dispositivo seleccionado.

NOTA: Si no se proporciona información adicional, este comando de menú se muestra atenuado.