Dispositivos con Device Type Manager (DTM)

DTM de dispositivo

En esta tabla se enumeran todos los DTM suministrados con la instalación estándar de EcoStruxure Machine Expert:

Nombre del DTM

Función admitida

CANopen admitido

Modbus SL admitido

Modbus TCP admitido

Compatible con EtherNet/IP

Advantys OTB DTM

Configuración de islas Advantys OTB

No

No

No

TM5-TM7 DTM

Configuración de los dispositivos TM5 y TM7

No

No

No

ATV320 DTM

Configuración de Altivar 320

ATV340 DTM

Configuración de Altivar 340

ATV6•• DTM

Configuración de Altivar 6••

No

ATV9•• DTM

Configuración de Altivar 9••

No

Lexium 32 A DTM

Configuración de Lexium 32 A

No

No

Lexium 32 C DTM

Configuración de Lexium 32 C

No

No

No

Lexium 32 i DTM

Configuración de Lexium 32 i

No

No

Lexium 32 M - S DTM

Configuración de Lexium 32 M

Configuración de Lexium 32 S

No

No

No

TeSysT DTM

Configuración de TeSys T

No

No

No

TeSysU DTM

Configuración de TeSys U

No

No

No

TeSys Island DTM

Configuración de TeSys Island

No

No

Harmony XB5R DTM

Configuración del punto de acceso ZBRN2

No

No

No

Configuración del punto de acceso ZBRN1

No

No

No

NOTA: Los DTM nuevos o las nuevas versiones de DTM existentes pueden instalarse en el entorno de EcoStruxure Machine Expert en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Instalación de DTM.

DTM de comunicación

Los DTM de comunicación proporcionan rutas de comunicación a un dispositivo para un protocolo de bus de campo determinado (por ejemplo, Modbus).

En esta tabla se enumeran los DTM de comunicación de EcoStruxure Machine Expert:

Nombre del DTM

Función admitida

Bus de campo admitido

Gestor de líneas serie Modbus

Establece una comunicación serie Modbus para cualquier dispositivo de línea serie Modbus.

Modbus SL

Normativas

Las limitaciones para los diversos DTM son las siguientes:

DTM

Normativa

Lexium 32 A DTM

Lexium 32 C DTM

Lexium 32 M - S DTM

Lexium 32 i DTM

ATV320 DTM

ATV340 DTM

ATV6•• DTM

ATV9•• DTM

TeSysU DTM

TeSysT DTM

TeSys Island DTM

Sólo uno de estos DTM puede estar en la modalidad de conectado simultáneamente.

Todo

Para configurar un dispositivo en el bus de campo mediante el DTM correspondiente, se debe haber descargado previamente una aplicación válida en el controlador correspondiente.

Cuando conecta un DTM a un dispositivo mediante la red, el DTM se comunica en paralelo con la aplicación que se esté ejecutando. Esto afecta al rendimiento general del sistema y puede sobrecargar la red, por lo que podría tener consecuencias en la coherencia de los datos entre los diferentes dispositivos controlados.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Si el DTM provoca una disminución del rendimiento, no conecte los DTM que se comunican a través de la red de dispositivos en una aplicación en ejecución.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.