Adición de un DTM de Modbus TCP o EtherNet/IP

Descripción

Para añadir un DTM al controlador, seleccione el dispositivo compatible correspondiente en el Catálogo de hardware, arrástrelo hasta el árbol Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados; a continuación, seleccione el nombre del DTM correspondiente.

Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:

• Uso del método de arrastrar y colocar

• Uso del menú contextual o el botón Más

NOTA: El gestor de protocolo correspondiente se añade automáticamente al puerto Ethernet (también puede añadirse manualmente).

Para filtrar los dispositivos, puede usar la función de búsqueda G-SE-0028144.1_2.jpg del Catálogo de hardware:

G-SE-0033233.1.gif-high.gif

 

 

Dispositivos compatibles

En esta tabla se enumeran los dispositivos compatibles:

Dispositivo compatible

Nombre del DTM

Modbus TCP

EtherNet/IP

Altivar 320

Altivar 320

Altivar 340

Altivar 340

Altivar 6••(1)

Altivar 6••

Altivar 9••

Altivar 9••

Lexium 32 M

Lexium 32 M

Harmony XB5R

ZBRN1

No

(1) No incluye Altivar 61.

NOTA: Algunos DTM de terceros también se pueden admitir si ofrecen funciones de comunicación Modbus TCP.

Compatibilidad de los DTM de Modbus TCP y EtherNet/IP

Los controladores TM251MESE, TM241CE24• y TM241CE40• admiten los DTM Modbus TCP y EtherNet/IP en el puerto Ethernet industrial.

Administrador de Ethernet industrial

El Administrador de Ethernet industrial es un nodo obligatorio situado en una configuración Modbus TCP o EtherNet/IP con DTM.

NOTA: Para obtener más información sobre la configuración del Administrador de Ethernet industrial, consulte el documento sobre Configuración del Administrador de Ethernet industrial.