Adición y configuración de un dispositivo con DTM a través de Modbus TCP
Antes de comenzar, compruebe que el dispositivo DTM esté instalado en su equipo y en su repositorio de dispositivos.
Paso |
Action |
---|---|
1 |
Para añadir un dispositivo a su controlador, seleccione el dispositivo en el Catálogo de hardware, arrástrelo hasta Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados; a continuación, seleccione el nombre del DTM correspondiente. Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte: • Uso del método de arrastrar y colocar • Uso del menú contextual o el botón Más |
2 |
Para acceder a la pantalla del editor de dispositivo, haga doble clic en el nodo que ha añadido. |
Pantalla Editor de dispositivo
La pantalla Editor de dispositivo contiene las siguientes fichas:
oConfiguración de Modbus TCP esclavo
oAsignación de E/S de dispositivo esclavo TCP Modbus
oConfiguración del dispositivo
En esta ficha se indica si hay un DTM instalado y si existe alguna configuración.
En esta ilustración se presenta la ficha Descripción general:
En esta tabla se describen los botones disponibles de la ficha Descripción general:
Botón |
Descripción |
---|---|
Iniciar offline |
Crea una configuración de dispositivo offline. NOTA: La ficha Configuración del dispositivo se crea y se abre al hacer clic en el botón. |
Cargar desde el dispositivo... |
Carga los parámetros del dispositivo al PC y crea la ficha Configuración del dispositivo. |
Editar configuración |
Muestra la ficha Configuración del dispositivo (sólo si ya se ha definido una configuración). |
Instalar componente |
Abre Machine Expert Installer para instalar los componentes que faltan. |
Ficha de configuración del Modbus TCP esclavo
Esta figura ilustra la ficha de configuración del Modbus TCP esclavo:
Sección |
Descripción |
---|---|
Modbus-TCP |
Dirección IP esclavo: Configurar la dirección IP de la unidad. Timeout de estado (ms): Configurar el timeout de Modbus TCP IOScanner en ms (predeterminado, 1000 ms). Representa el máximo retraso entre la solicitud del Modbus TCP IOScanner y una respuesta del esclavo. |
ID de la unidad DTM: |
ID unidad [de 1 a 255]: Si utiliza una pasarela de Modbus TCP a Modbus SL, configure la dirección del dispositivo en el bus de campo Modbus SL. De lo contrario, deberá establecer en 248 la ID de la unidad DTM. |
Ficha Canal esclavo Modbus TCP
Esta ficha es el cuadro de diálogo estándar del editor de dispositivos para la configuración del canal Modbus TCP de un dispositivo (para obtener más información, consulte Configurar los canales del dispositivo Modbus TCP esclavo).
Ficha Asignación de E/S de dispositivo esclavo TCP Modbus
Esta ficha es el cuadro de diálogo estándar del editor de dispositivos para la configuración de la asignación de E/S de un dispositivo. Se utiliza para asignar variables IEC a los canales de entrada y salida del hardware.
Ficha Configuración del dispositivo
El DTM se abre en esta ficha.
Para obtener más información sobre el DTM, haga clic en el botón Ayuda de la ficha Configuración o consulte la documentación disponible para ese DTM específico.
En esta ficha se proporciona información acerca del estado (por ejemplo, En ejecución o Detenido) y mensajes de diagnóstico específicos del dispositivo.
En esta ficha se muestra información general sobre el dispositivo (nombre, descripción, proveedor, versión, imagen).