Adición y configuración de un dispositivo con DTM a través de EtherNet/IP
Antes de comenzar, compruebe que el dispositivo DTM esté instalado en su equipo y en su repositorio de dispositivos.
Paso |
Action |
---|---|
1 |
Para añadir un dispositivo a su controlador, seleccione el dispositivo en el Catálogo de hardware, arrástrelo hasta Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados; a continuación, seleccione el nombre del DTM correspondiente. Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte: • Uso del método de arrastrar y colocar • Uso del menú contextual o el botón Más |
2 |
Para acceder a la pantalla del editor de dispositivo, haga doble clic en el nodo que ha añadido. |
Pantalla Editor de dispositivo
La pantalla Editor de dispositivo contiene las siguientes fichas:
oParámetros definidos por el usuario
oConfiguración del dispositivo
oAsignación de E/S EtherNet/IP
En esta ficha se indica si hay un DTM instalado y si existe alguna configuración.
En esta ilustración se presenta la ficha Descripción general:
En esta tabla se describen los botones disponibles de la ficha Descripción general:
Botón |
Descripción |
---|---|
Modificar parámetros |
Muestra la ficha Parámetros definidos por el usuario. |
Iniciar offline |
Crea una configuración de dispositivo offline. NOTA: La ficha Configuración del dispositivo se crea y se abre al hacer clic en el botón. |
Cargar desde el dispositivo... |
Carga los parámetros del dispositivo al PC y crea la ficha Configuración del dispositivo. |
Editar configuración |
Muestra la ficha Configuración del dispositivo (sólo si ya se ha definido una configuración). |
Instalar componente |
Abre Machine Expert Installer para instalar los componentes que faltan. |
Esta ficha es el cuadro de diálogo estándar del editor de dispositivos para la configuración de la dirección y la firma con llave electrónica de los dispositivos EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Ajustes de destino de EtherNet/IP.
Esta ficha es el cuadro de diálogo estándar del editor de dispositivos para la configuración de las conexiones de los dispositivos EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Ficha Conexión de dispositivo EtherNet/IP.
Ficha Parámetros definidos por el usuario
Esta ficha es el cuadro de diálogo estándar del editor de dispositivos para la configuración de los parámetros definidos por el usuario de los dispositivos EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Parámetros definidos por el usuario.
Ficha Asignación de E/S EtherNet/IP
Esta ficha es el cuadro de diálogo estándar del editor de dispositivos para la configuración de la asignación de E/S de un dispositivo. Se utiliza para asignar variables IEC a los canales de entrada y salida del hardware. Para obtener más información, consulte Asignación de E/S EtherNet/IP.
Ficha Configuración del dispositivo
El DTM se abre en esta ficha.
Para obtener más información sobre el DTM, haga clic en el botón Ayuda de la ficha Configuración o consulte la documentación disponible para ese DTM específico.
En esta ficha se proporciona información acerca del estado (por ejemplo, En ejecución o Detenido) y mensajes de diagnóstico específicos del dispositivo.
En esta ficha se muestra información general sobre el dispositivo (nombre, descripción, proveedor, versión, imagen).