Conmutador rotativo

Descripción general

Los dos conmutadores rotativos situados en el panel frontal del TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface se utilizan para configurar una dirección IP. El valor predeterminado de los conmutadores rotativos es 0.

G-SE-0076199.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: Cualquier modificación realizada en el conmutador rotativo se tendrá en cuenta tras apagar y encender el dispositivo.

Ejemplo de posición del conmutador rotativo

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la posición del conmutador rotativo en B5 (hex) = 181 (decimal):

G-SE-0076380.2.gif-high.gif

 

(x16)   Conmutador rotativo de orden más elevado: establecido en B (Hex) = 11 (decimal)

(x1)   Conmutador rotativo de orden menos elevado: establecido en 5 (Hex) = 5 (decimal)

   Valor de posición de los conmutadores rotativos = B5 (hex) = 11x16 + 1x5 = 181 (decimal)

Ajustes predeterminados

En la tabla siguiente se muestra la configuración predeterminada:

Parámetro

Valor

Dirección IP

10.10.xxx.xxx (1)

Máscara de subred

255.0.0.0

Pasarela

0.0.0.0

NetBios principal

-

NetBios secundaria

-

(1) Los dos últimos campos de la dirección IP predeterminada se componen de los dos últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC de la interfaz de bus de campo.

NOTA: Una dirección MAC siempre se escribe en formato hexadecimal y una dirección IP, en formato decimal. Convierta la dirección MAC al formato decimal. Por ejemplo, si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP predeterminada es 10.10.128.242.

NOTA: El valor de la dirección MAC está impreso en el frontal de la interfaz de bus de campo.

Configurar una dirección IP

Ajuste los conmutadores rotativos antes de realizar lo siguiente:

oAplicación de alimentación a la interfaz de bus de campo.

oDescargar la aplicación.

En esta tabla se describe la configuración de los conmutadores rotativos:

Posición de los conmutadores rotativos (hex)

Descripción

00

Se usa la dirección IP almacenada en la memoria flash.

01...7F

Ajusta la interfaz de bus de campo en el modo DHCP para este rango. El nombre del dispositivo se genera en función de cómo se ajustan los conmutadores de dirección de red.

Nombre del dispositivo generado: "TM5NEIP1_" + posición del conmutador de dirección.

Por ejemplo: 0x1F: "TM5NEIP1_31"

80...EF

Ajusta la interfaz de bus de campo en el modo de IP fija para este rango. La dirección IP se lee de la memoria flash y la última posición de la dirección se modifica con el valor de los conmutadores rotativos. La dirección en la memoria flash no sufre cambios.

Por ejemplo: dirección IP almacenada: 10.10.34.02, conmutadores rotativos: 0x80 => IP fija 10.10.34.128

F0

Borra la memoria flash.

F1...FC

Reservado.

FD

Restablece todos los parámetros de la interfaz de bus de campo a los valores predeterminados durante el arranque y lee los parámetros de Ethernet de la memoria flash.

FE

Restablece todos los parámetros de la interfaz de bus de campo a los valores predeterminados durante el arranque. No se lee ningún valor de la memoria flash. Los parámetros de Ethernet corresponden a los valores predeterminados.

FF

Restablece los parámetros de Ethernet a los valores predeterminados. El resto de parámetros de la interfaz de bus de campo se leen de la memoria flash.

Al gestionar las direcciones IP, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con la misma dirección IP, puede producirse un funciona­miento imprevisto en la red y el equipo asociado.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oVerifique que solo hay un controlador maestro configurado en la red o la conexión remota.

oVerifique que todos los dispositivos tienen direcciones exclusivas.

oSolicite su dirección IP al administrador del sistema.

oConfirme que la dirección IP del dispositivo sea única antes de poner el sistema en funcionamiento.

oNo asigne la misma dirección IP a ningún otro equipo de la red.

oActualice la dirección IP después de clonar cualquier aplicación que incluya comunicaciones Ethernet a una dirección exclusiva.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Este dispositivo viene preconfigurado con una dirección IP 10.10.xxx.xxx. Se recomienda asegurarse de que el administrador del sistema conserva un registro de todas las direcciones IP asignadas en la red y subred, así como informarle de todos los cambios de configuración realizados.

Cómo borrar la memoria flash

Paso

Acción

1

Apague la fuente de alimentación del controlador de bus.

2

Coloque el conmutador rotativo en la posición 0xF0.

3

Encienda la fuente de alimentación del controlador de bus.

4

Espere a que el LED de estado del módulo parpadee en verde durante 5 s. El conmutador rotativo debe colocarse primero en la posición 0x00 y, a continuación, devolverse a la posición 0xF0 en este plazo de 5 s.

5

Espere al parpadeo doble en rojo del LED de estado del módulo (la memoria flash se habrá borrado).

6

Apague la fuente de alimentación del controlador de bus.

7

Coloque el conmutador rotativo en la posición deseada (0x00-0xEF).

8

Encienda la fuente de alimentación del controlador de bus.

Resultado: El controlador de bus arranca con el conmutador rotativo en la posición configurada.

Aplicación de la dirección IP mediante DHCP

El servidor DHCP proporcionará la dirección IP a la interfaz de bus de campo. El conmutador rotativo se debe ajustar entre 01-7F (1-127) para que corresponda con el nombre de DHCP utilizado para obtener la dirección IP.

Aplicación manual de la dirección IP

Los parámetros de Ethernet se pueden modificar de las siguientes maneras:

oUso del Web server

oUso del objeto de interfaz TCP/IP class 0xF5

Si la dirección IP se ajusta con el objeto TCP/IP, la dirección nueva se guarda en la memoria flash si el atributo 3 (control de configuración) del objeto TCP/IP se ajusta en 0.

Los cambios en los atributos del objeto TCP/IP se almacenan automáticamente en la memoria flash. En cualquier caso, tanto si la modifica el servidor web como si lo hace el objeto TCP/IP, la dirección IP se aplica tras apagar y encender la interfaz de bus de campo si la posición de los conmutadores rotativos se ajusta en 00.