PowerInterfaceIO - Descripción funcional
Tipo: |
Bloque de funciones |
Disponible desde: |
V2.0.3.0 |
El bloque de funciones PowerInterfaceIO permite monitorizar la corriente en un dispositivo eléctrico externo y controlarlo, como por ejemplo un relé de estado sólido, un arrancador electrónico o una unidad de velocidad variable.
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Referencia al dispositivo TeSys island. |
i_sAvatarName |
Referencia al avatar definido en la configuración de TeSys island. |
|
i_xEnable |
BOOL |
Un flanco ascendente en la entrada i_xEnable inicia el intercambio de datos cíclicos entre el bloque de funciones y el avatar seleccionado. Mientras i_xEnable sea TRUE, se intercambiarán los datos cíclicos de cada ciclo de controlador. Un flanco descendente en la entrada i_xEnable detiene el intercambio de datos. Consulte Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xEnable. |
i_xResetTrip |
BOOL |
Si esta entrada está ajustada en TRUE, se restablecerá el evento de disparo del avatar. |
i_xLQ1 |
BOOL |
Si esta entrada está ajustada en TRUE, significa que la salida lógica 1 está ajustada en TRUE. |
i_xLQ2 |
BOOL |
Si esta entrada está ajustada en TRUE, significa que la salida lógica 2 está ajustada en TRUE. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Si el bloque de funciones está activo, esta salida se establece en TRUE. |
q_xError |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg. |
q_etResult |
Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto. |
q_xReady |
BOOL |
Indica TRUE si el bloque de funciones está preparado para recibir un comando de ejecución. |
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado la presencia de la alimentación principal aguas arriba del primer dispositivo (interruptor automático cerrado). |
q_xLQ1 |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que la salida lógica 1 está ajustada en TRUE. |
q_xLQ2 |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que la salida lógica 2 está ajustada en TRUE. |
q_xLI1 |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que la entrada lógica 1 del avatar está ajustada en TRUE. |
q_xLI2 |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que la entrada lógica 2 del avatar está ajustada en TRUE. |
q_xLoadStarting |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el motor se encuentra en la fase de arranque. |
q_xLoadRunning |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que se ha ejecutado un comando Run o Close y que la corriente fluye por los polos (equivalente a un motor en funcionamiento, pero también para avatares sin motor). (Unidad: mA) |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
Indica la corriente media durante la vida útil medida por el dispositivo. (Unidad: mA) |
q_xAlarm |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado un evento de protección. |
q_xTripped |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar ha detectado un evento de disparo de protección. |
q_xReadyToReset |
BOOL |
Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar cumple las condiciones de restablecimiento de disparo y puede restablecerse mediante un comando de restablecimiento de disparo. |