Descripción de pines de entrada

Descripción de pines de entrada

En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones Monostable_Valve:

Entrada

Tipo de datos

Descripción

Observaciones

i_xAut

BOOL

Verdadero: Modalidad automática habilitada

FALSE: Deshabilitado

-

i_xMan

BOOL

Verdadero: Modalidad manual habilitada

FALSE: Deshabilitado

-

i_xLoc

BOOL

Verdadero: Modalidad local habilitada

FALSE: Deshabilitado

-

i_xLocOpen

BOOL

Al elevar el flanco de 0 a 1 se abre manualmente la válvula en la modalidad local.

La modalidad local y manual se establecerá en 1 simultáneamente.

i_xLocCls

BOOL

Al elevar el flanco de 0 a 1 se cierra manualmente la válvula en la modalidad local.

La modalidad local y manual se establecerá en 1 simultáneamente.

i_xAutOpen

BOOL

Verdadero: El comando para abrir la válvula está habilitado.

FALSE: Deshabilitado

-

i_xAutCls

BOOL

Verdadero: El comando para cerrar la válvula está habilitado.

FALSE: Deshabilitado

-

i_xFbckOpen

BOOL

Verdadero: La señal de respuesta abierta está activa.

FALSE: Respuesta no abierta

-

i_xFbckCls

BOOL

Verdadero: La señal de respuesta cerrada está activa.

FALSE: Respuesta no cerrada

-

i_xLock

BOOL

Verdadero: El bloqueo está activo

FALSE: Ningún bloqueo

Entrada de bloqueo para el funcionamiento de la válvula. El funcionamiento de la válvula está inhibido cuando la entrada está establecida en 1.

i_xErr

BOOL

Verdadero: El error detectado externo está activo.

FALSE: Ningún error externo detectado

-

i_xAckn

BOOL

El reconocimiento se realiza con un flanco ascendente

Entrada para reconocer errores internos y externos detectados indicados en la salida q_xErr.

i_strPara

STRUCT PAR_Val_Mono

Estructura con parámetros para este bloque.

Consulte la descripción de las estructuras usadas.

i_wCtrl

WORD

Bits de comandos para interactuar desde la HMI

Rango: 0...65535

Consulte la descripción de las palabras de comando.