Método SendToSpecificClient

Descripción general

Tipo:

Método

Disponible desde:

V1.0.4.0

G-SE-0045931.2.gif-high.gif

 

 

Tarea

Envía datos solo a un cliente específico, identificado mediante su IP y su puerto.

Descripción funcional

Envía datos solo a un cliente específico, identificado mediante su IP y su puerto. Devuelve el número de bytes enviados al sitio remoto como UDINT.

Para obtener información adicional sobre los métodos de envío, consulte la sección Método de envío.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Rango válido

Descripción

i_sClientIP

STRING(15)

-

Dirección IP del cliente conectado al que se van a enviar los datos.

i_uiClientPort

UINT

De 1 a 65535

Puerto del origen del cliente conectado al que se van a enviar los datos.

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Dirección de inicio del búfer que contiene los datos que se van a enviar.

In_Out

Tipo de datos

Rango válido

Descripción

iq_udiFillLevel

UDINT

De 1 a 2147483647

Indica el nivel de llenado del búfer.

Antes de la llamada de función:

Número de bytes que se enviarán a partir de la dirección de inicio del búfer.

Tras la llamada de función:

Número de bytes en el búfer que no se han podido enviar.

Utilizado por

oFB_TCPServer/FB_TCPServer2