Puntero industrial, teclados, interruptores y LEDs

Introducción

Las unidades XBT GK y XBT GH contienen varias funciones además de la pantalla táctil. Las unidades XBT GK vienen con un puntero industrial y teclados. Son útiles en entornos en los que las aplicaciones con pantalla táctil no son apropiadas. Por ejemplo, los operarios que manipulan materiales abrasivos o corrosivos pueden dañar la pantalla con los restos de material que quedan en los dedos o guantes. El puntero y el teclado ofrecen un método alternativo de interactuar con las unidades.

Dispositivo de puntero industrial

El dispositivo de puntero industrial mueve un puntero en el panel. Cuando se coloca el puntero sobre un objeto, se puede hacer clic con el botón del puntero para interactuar con el objeto. Hacer clic sobre un objeto con el puntero tiene el mismo efecto que tocarlo en el panel con el dedo. El puntero cambia de forma cuando se coloca sobre un área u objeto activo.

Todas las unidades XBT GK tienen dos botones punteros. Ambos tienen el mismo efecto, así que se pueden utilizar indistintamente, por ejemplo, en el caso de operarios zurdos o diestros.

Los operarios pueden interactuar con la unidad de cuatro formas:

oSólo con el dispositivo de puntero industrial

oSólo con la pantalla táctil

oCon ambos

oNi con la pantalla táctil ni con el dispositivo de puntero industrial La interacción con la unidad sólo es posible mediante las teclas de función.

El modo en que el operario interactúa con la unidad se especifica en Vijeo Designer.

Teclados

Además de las teclas de función (estáticas y dinámicas), las unidades XBT GK se suministran con un teclado alfanumérico para facilitarle al operario la introducción de datos. El teclado alfanumérico consta de dos partes: las teclas de cursor y las teclas alfanuméricas.

Teclas del cursor

Tecla

Descripción

Retroceso

G-NA-0014031.1.gif-high.gif

 

 

Elimina el dígito a la izquierda de la posición del cursor en un campo de introducción de datos.

Esc

Retira el cursor del campo de introducción de datos sin modificar el valor anterior.

Enter

Valida los datos introducidos en un campo de introducción de datos.

Clr (Mayús + Retroceso)

Borra todo el contenido del campo de introducción de datos activo.

Sistema (Mayús + Esc)

Para abrir el panel de configuración del sistema con (Mayús + Esc), consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer. De manera predeterminada, esta función no está activada.

Imprimir (Mayús + Enter)

Para tomar una instantánea del panel actual con (Mayús + Enter), consulte la función de instantánea de pantalla de la ayuda en línea de Vijeo Designer. De manera predeterminada, esta función no está activada.

Incrementar

G-NA-0014032.1.gif-high.gif

 

 

oPasa el enfoque de un objeto a otro en una lista de objetos.

oAumenta o disminuye el valor de una variable en una herramienta u objeto gráfico.

oAumenta o disminuye el valor numérico de un campo numérico.

Disminuir

G-NA-0014033.1.gif-high.gif

 

 

G-NA-0014034.1.gif-high.gif

 

 

Mueve el cursor hacia la izquierda o la derecha en un campo de introducción de datos.

G-NA-0014035.1.gif-high.gif

 

 

Teclas alfanuméricas

Tecla

Mayús + Tecla

Descripción

7ABC

7abc

Cada pulsación de la tecla pasa cíclicamente por los caracteres disponibles para la tecla. Los caracteres disponibles dependen del formato de visualización del campo que esté editando. Por ejemplo, un Visualizador Numérico admite los formatos de visualización decimales, hexadecimales, octales y binarios. Consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer para obtener más información sobre los formatos de visualización.

8DEF

8def

9GHI

9ghi

4JKL

4jkl

5MNO

5mno

6PQR

6pqr

1STU

1stu

2VWX

2vwx

3YZ_

3yz_

+/-

+/-

0

0

.

.

Sintonización

Para aumentar o disminuir los valores numéricos en los campos de introducción de datos, utilice las teclas de aumento y disminución del teclado de edición. La función de ajuste controla el índice al que aumenta o disminuye el valor. Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar el ajuste con la tecla de aumento; funciona exactamente igual para la tecla de disminución.

oCada pulsación de la tecla de aumento, aumenta el valor en uno, hasta el siguiente dígito menos significativo. Por ejemplo, tras una pulsación, el valor 2 aumenta a 3, tras una segunda pulsación, el valor aumenta a 4, etcétera.

oMantenga pulsada la tecla para aumentar el valor automáticamente. Como antes, el valor aumenta con el dígito menos significativo.

oMantenga la tecla pulsada:

oTras diez aumentos, el valor comienza a aumentar en múltiplos de 10. Por ejemplo, el valor 12 aumenta a 22, luego a 32, luego a 42, etcétera.

oTras 10 aumentos más, el valor aumenta en múltiplos de 100. Por ejemplo, el valor 112 pasa a ser 212, 312, 412, etcétera.

oTras 10 aumentos más, el valor aumenta en múltiplos de 1.000. Por ejemplo, el valor 1.112 pasa a ser 2.112, 3.112, 4.112, etcétera. Este es el índice de aumento superior.

oUna vez se alcanza el valor máximo especificado para la introducción de datos, la tecla de aumento se desactiva.

oSuelte la tecla de aumento para volver a aumentar el valor de uno en uno. Vuelva a mantener la tecla pulsada para reiniciar la función de ajuste.

LEDs

Cada tecla de función tiene un LED correspondiente. El comportamiento de los LED se programa en la aplicación. Por ejemplo, un LED puede comenzar a parpadear para resaltar las opciones posibles o para indicar una acción continuada según determine el PLC.

Los LED se pueden iluminar en tres colores: naranja, rojo y verde.

Los LED pueden estar en cuatro estados: apagado, encendido constante, intermitente (aproxima­damente 1 Hz), intermitente rápido (>1 Hz).

Interruptor de llave

Gire el interruptor de llave para encender y apagar la unidad XBT GH.

Especificaciones

Interfaz de salida del interruptor de llave

Contacto 1c (establecer en normalmente abierto o normalmente cerrado

Tensión nominal: 24 V CC

Corriente nominal máxima: 300 mA

Interruptor de funcionamiento

Las unidades XBT GH sólo aceptan las entradas mediante el panel táctil y las teclas de función cuando se presiona el interruptor de funcionamiento.

Interruptor de emergencia

El interruptor de emergencia en las unidades XBT GH activa la salida de contacto cuando el interruptor de emergencia está habilitado. Para restablecer el estado de parada de emergencia (estado de bloqueo), tire el botón hacia adelante o gírelo en la dirección indicada por la flecha en el interruptor. El interruptor de emergencia cumple con la Categoría de seguridad (ISO 13849-1).

Especificaciones

Interfaz de salida del interruptor de emergencia

Interruptor pulsador de seguridad

3 contactos:

contacto-a (abierto normalmente): 1 contacto

contacto-b (cerrado normalmente): 2 contactos

Tensión nominal: 30 V CC

Corriente nominal máxima: 1 A

Carga mínima permitida: 5 V CC, 1 mA

Normas aplicables:

oICE 60947-5-1

oEN 60947-5-1

oICE 60947-5-5

oEN 60947-5-5

oUL 508

oCSA C22.2 N.º 14

Interruptor de activación con 3 posiciones

El interruptor de activación de 3 posiciones en las unidades XBT GH tiene tres posiciones: la posición inicial (el pulsador no está presionado), la posición intermedia y la posición complemente presionada (completamente cerrado)

Especificaciones

Interfaz de salida del interruptor de activación con 3 posiciones

Interruptor del panel posterior GH

2 contactos (contacto-a: abierto normalmente)

Tensión nominal: 30 V CC

Corriente nominal máxima: 700 mA

Carga mínima permitida: 3 V CC, 5 mA

Normas aplicables:

oICE 60947-5-8

oEN 60947-5-8

oUL 508 (aprobación de UL)

oCSA C22.2 N.º 14 (aprobación de UL)

oISO 12100/EN 12100-1, 2

oIEC 60204-1 / EN 60204-1

oISO 11161 / prEN 11161

oISO 10218/EN 775

oANSI / RIA R15.06

oANSI B11.19

Tenga presente la corriente mínima y máxima permitida del botón de Parada de emergencia, el Interruptor de llave y el Interruptor de activación. Una carga de corriente incorrecta podría dañar componentes de seguridad importantes o provocar un fallo de las funciones de emergencia.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

Nunca emplee el dispositivo XBT GH si alguna de sus funciones de emergencia no está operativa.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.