FB_XmlItemsUtility Descripción funcional
Tipo: |
Bloque de funciones |
Disponible desde: |
V1.3.2.0 |
Hereda de: |
- |
Implementa: |
- |
El bloque de funciones FB_XmlItemsUtility se utiliza para procesar los datos incluidos en una matriz de tipo XmlItems.
El bloque de funciones proporciona diversos métodos y propiedades para el procesamiento de los datos de la matriz.
El uso de métodos y propiedades permite analizar la matriz para obtener o modificar los valores de los diferentes elementos XML individuales. Además, puede añadir otros elementos y atributos.
Elemento |
Descripción |
---|---|
1 |
El bloque de funciones FB_XmlRead permite leer el contenido de un archivo XML. Los datos se almacenan en una matriz de tipo XmlItems. |
2 |
El bloque de funciones FB_XmlItemsUtility admite las siguientes funciones: oLectura de valores individuales oModificación de valores individuales oModificación de una estructura XML existente |
3 |
El bloque de funciones FB_XmlWrite permite crear un nuevo archivo XML a partir de los datos de la matriz de tipo XmlItems. Es posible sobrescribir un archivo existente. |
Para poder comenzar a procesar los datos de la matriz, deberá llamar el método SelectElement o InitializeXmlItems. Tras la correcta ejecución de uno de los métodos, se crea el enlace necesario a la matriz y se selecciona el elemento base deseado para otras operaciones.
El bloque de funciones no proporciona parámetros, sino métodos y propiedades. La instancia del bloque de funciones se utiliza exclusivamente para retener las variables locales a las que se accede durante el procesamiento secuencial de los métodos o propiedades asociados. Por lo tanto, no es necesario llamar el bloque de funciones en el código de aplicación.