FC_EtFtpCommandToString

Descripción general

Tipo:

Función

Disponible desde:

V1.0.1.0

Hereda de:

Implementa:

G-SE-0056022.1.gif-high.gif

 

 

Tarea

Convierta un elemento de una enumeración de tipo ET_FtpCommand en un valor de cadena que contenga el comando FTP.

Descripción funcional

Mediante la función FC_EtFtpCommandToString, se puede convertir un elemento de enumeración del tipo ET_FtpCommand a un valor de cadena.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_etFtpCommand

ET_FtpCommand

Enumeración con el resultado.

Valor de retorno

Tipo de datos

Descripción

STRING(80)

Se convierte ET_FtpCommand a un valor de cadena.