Frente |
![]()
|
A: Teclas de función dinámicas*1
C: Teclas de función estáticas*1
D: Teclas del cursor
E: Puntero del mouse*2
F: Teclado alfanumérico
*1 Las teclas de función ejecutan las operaciones definidas en el software de edición de pantallas. Consulte el manual correspondiente para obtener más información.
*2 El puntero del mouse controla el cursor y activa los objetos en el terminal. Para mover el cursor: dirija el puntero del mouse en la dirección en la que desea que se mueva el cursor. Para activar un objeto: coloque el cursor sobre un objeto y presione el botón derecho o izquierdo del puntero del mouse.
NOTA: Para obtener más información sobre la configuración y las funciones de las teclas, consulte el manual de su software de edición de pantallas.
Posterior/derecho |
![]()
|
Parte inferior |
![]()
|
A: LED de acceso de la tarjeta SD*1
B: Interfaz USB (tipo A) (USB1)*2
C: Interfaz en serie (COM1)*2: RS-232C
D: Interfaz en serie (COM2)*2: RS-485
E: LED de COM2*1
F: Interfaz Ethernet (ETHERNET)*2
G: Interfaz USB (mini-B) (USB2)*2
H: Cubierta de la tarjeta SD/batería
I: Conector de alimentación
*1 Consulte Indicaciones del LED.
*2 Consulte Especificaciones de interfaz.
|
RIESGO DE QUEMADURAS |
No conecte el cable de comunicación de Modbus RJ-45 a la interfaz Ethernet. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
Posterior |
![]()
|
Parte inferior |
![]()
|
A: LED de acceso de la tarjeta SD*1
B: Conector de alimentación
C: Interfaz USB (mini-B) (USB2)*2
D: Interfaz Ethernet (ETHERNET)*2
E: LED de COM2*1
F: Interfaz en serie (COM2)*2: RS-485
G: Interfaz en serie (COM1)*2: RS-232C
H: Interfaz USB (tipo A) (USB1)*2
I: Cubierta de la tarjeta SD/batería
*1 Consulte Indicaciones del LED.
*2 Consulte Especificaciones de interfaz.