Sustitución de la junta de instalación

Descripción general

La junta de instalación ofrece protección contra el polvo y la humedad.

AVISO

ENVEJECIMIENTO DE LA JUNTA

oInspeccione la junta periódicamente según requiera su entorno para mantener el nivel de IP inicial.

oCambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente arañazos o suciedad.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Montaje de la junta de instalación

NOTA: Para ver las instrucciones de montaje de la junta de instalación cuando utilice HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315, consulte Procedimiento de montaje del panel para HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315.

Paso

Descripción

1

Coloque el panel en una superficie plana y nivelada con la pantalla hacia abajo.

2

Retire la junta del panel.

3

Coloque la nueva junta en el panel. Coloque la junta en la ranura de instalación de manera que la unión de la junta esté situada en la parte inferior del panel. Introduzca la junta en las cuatro esquinas en el orden que se muestra en la siguiente figura. Luego termine de introducir la junta en la ranura de instalación.

NOTA:

oEl centro de la ranura de instalación del bisel del panel tiene estrías. Compruebe que haya insertado toda la junta sin que se enganche en las estrías de la ranura.

oSi usa una herramienta para insertar la junta, compruebe que la herramienta no se enganche en la junta de goma, ya que puede desgarrarla.

G-SE-0016481.1.gif-high.gif

 

 

4

La superficie superior de la junta debe sobresalir aproximadamente 2,0 mm (0.06 in) desde la ranura. Compruebe que la junta esté insertada correctamente antes de instalar HMIGTO en un panel.

G-SE-0017241.2.gif-high.gif

 

 

La junta debe insertarse correctamente en la ranura para garantizar la resistencia a la humedad (protección IP65f) del panel (resistencia a la humedad IP66k para HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315).

Caution_Color.gifATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

oDado que la junta es flexible pero no elástica, tenga cuidado de no estirarla de forma innecesaria.

oAsegúrese de no insertar la unión de la junta in las esquinas del panel.

oInserte la junta en la ranura de instalación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.