Memoria, reloj y panel táctil

Introducción

NOTA:

oSi se muestra el mensaje que indica que el nivel de batería está bajo en HMIGTO2300, suministre alimentación al panel y cargue completamente la batería. En 24 horas la batería se cargará hasta alcanzar un nivel que permita una operación de copia de seguridad. Una carga completa requiere aproximadamente 120 horas (cinco días).

oLa vida útil de la batería de litio es: 10 años si la temperatura ambiente de la batería es de 40 °C (104 °F) o menos, 4,1 años cuando es de 50 °C (122 °F) o menos, y 1,5 años cuando es 60 °C (140 °F) o menos.

Cuando se utiliza para realizar copias de seguridad:

oAproximadamente 100 días con una batería cargada completamente.

oAproximadamente 6 días con una batería medio cargada.

oSi se muestra el mensaje que indica que el nivel de batería está bajo en HMIGTO2310/2315, cambie la batería.

Memoria

 

HMIGTO2310 / HMIGTO2315

HMIGTO2300

Memoria de aplicación *1

FLASH EPROM 96 MB

FLASH EPROM 64 MB

DRAM de ejecución de aplicaciones

128 MB

128 MB

Copia de seguridad de los datos

SRAM 512 KB (batería de litio sustituible para la copia de seguridad de los datos)

SRAM 128 KB (batería de litio recargable para la copia de seguridad de los datos)

*1 Capacidad disponible para la aplicación del usuario.

Reloj

Precisión del reloj*1

±65 segundos/mes (desviación a temperatura ambiente y con la alimentación desconectada).

*1 Según la temperatura de funcionamiento y la antigüedad del panel, el reloj puede desajustarse entre -380 y +90 segundos al mes. Si este nivel de precisión es insuficiente, el usuario debe supervisar el sistema y hacer los ajustes cuando sea necesario.

Panel táctil

Tipo de panel táctil

Película resistente (analógica)

Resolución del panel táctil

1.024 x 1.024

Vida útil del panel táctil

1 millón de veces o más