Especificaciones ambientales

 

 

HMIGTO4310

HMIGTO3510

Entorno físico

Temperatura ambiente del aire

De 0 °C a 55 °C (de 32 °F a 131 °F)

De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)

Humedad ambiente del aire y de almacenamiento

Del 10 al 90 % de HR (sin condensación, temperatura de bulbo húmedo de 39 °C [102.2 °F] o menos)

Polvo

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)

Grado de contaminación

Uso en un entorno con un grado de contaminación 2

Gases corrosivos

Libre de gases corrosivos

Presión atmosférica (altitud de funcionamiento)

De 800 a 1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o menos)

Entorno mecánico

Resistencia a la vibración

IEC/EN 61131-2

De 5 a 9 Hz Amplitud simple 3,5 mm (0.14 in)

De 9 a 150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2

10 ciclos en las direcciones X, Y, Z (aproximadamente 100 minutos)

Resistencia a golpes

Conformidad con IEC/EN 61131-2

147 m/s2 3 veces en las direcciones X, Y, Z

Entorno eléctrico

Inmunidad al ruido

Ruido de tensión: 1.000 Vpp

Ancho de pulso: 1 μs

Tiempo de elevación: 1 ns

Inmunidad a descargas electroestáticas

Método de descarga por contacto: 6 kV (IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)

Requisitos de calidad del aire

No utilice ni almacene el panel en lugares donde se evaporen productos químicos o estén presentes en el aire:

oProductos químicos corrosivos: ácidos, alcalinos, líquidos que contengan sal.

oProductos químicos inflamables: disolventes orgánicos.

Caution_Color.gifATENCIÓN

EQUIPOS INSERVIBLES

No permita que el agua, líquidos, metales ni fragmentos de cables entren dentro de la carcasa del panel.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.