Especificaciones de la interfaz en serie COM2
NOTA: Para obtener información sobre cómo conectar controladores y otros tipos de equipo, consulte el manual correspondiente del controlador de dispositivo de su software de editor de pantallas.
El puerto serie no está aislado. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma de tierra del bastidor) se conectan dentro del panel.
HMIGTO5310 / HMIGTO5315: conector RJ45 mediante un cable RS-485.
NOTA: Cuando establezca la comunicación mediante RS-485, puede que el esquema del cableado de algunos equipos requiera la polarización del terminal. Este borne no requiere ninguna configuración especial ya que maneja la polarización automáticamente.
Conexión de pines |
N.º del pin |
RS-485 |
||
---|---|---|---|---|
Nombre de la señal |
Dirección |
Significado |
||
![]()
|
1 |
NC |
- |
- |
2 |
NC |
- |
- |
|
3 |
NC |
- |
- |
|
4 |
Línea A |
Entrada/Salida |
Transferir datos (RS-485) |
|
5 |
Línea B |
Entrada/Salida |
Transferir datos (RS-485) |
|
6 |
RS(RTS) |
Salida |
Petición de envío |
|
7 |
NC |
- |
- |
|
8 |
SG |
- |
Toma de tierra de señalización |