NOTA:
oLa especificaciones ambientales del Box Module cumplen las del módulo de visualización conectado.
oCuando use alguna de las opciones para este producto, compruebe las especificaciones de cualquier condición especial o precaución que pueda aplicarse a este producto.
Característica |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
---|---|---|---|
Entorno físico |
|||
Temperatura ambiente*1 |
-30...65 °C (-22...149 °F) (T4) Cuando realice la instalación y el cableado: -5...65 °C (23...149 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) (T4) Cuando realice la instalación y el cableado: -5...70 °C (23...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) (T4) Cuando realice la instalación y el cableado: -5...60 °C (23...140 °F) |
Temperatura de almacenamiento*1 |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento |
10%...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos) |
||
Polvo |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (libre de partículas de polvo conductoras en todas las superficies, salvo la cara del panel) |
||
Grado de contaminación |
3 para la cara frontal, 2 para los otros lados. |
||
Gases corrosivos |
Libre de gases corrosivos Números de referencia que terminan con “FH”: IEC/EN 60721-3-3 Clase 3C3*2 |
||
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento) |
800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o menos) |
||
Resistencia a los rayos UV (frente) |
Límite: 99% o más (380 nm) |
||
Entorno mecánico |
|||
Resistencia a vibraciones*1 |
Conformidad IEC 60068-2-6 5...9 Hz amplitud simple 7 mm (0,28 in) 9...150 Hz aceleración fija: 19,6 m/s2 Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos) IEC 61373: 1999 (Categoría 1, Clase B) 5≤f≤150 Hz (peso < 500 kg: f1=5 Hz, f2=150 Hz) aceleración: Arriba y abajo: 7,90 m/s2, derecha e izquierda: 3,50 m/s2, atrás y adelante: 5,50 m/s2 |
Conformidad IEC 60068-2-6 5...9 Hz amplitud simple 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz aceleración fija: 9,8 m/s2 Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos) IEC 61373: 1999 (Categoría 1, Clase B) 5≤f≤150 Hz (peso < 500 kg: f1=5 Hz, f2=150 Hz) aceleración: Arriba y abajo: 7,90 m/s2, derecha e izquierda: 3,50 m/s2, atrás y adelante: 5,50 m/s2 |
|
Resistencia a impactos*1 |
Conformidad IEC 60068-2-27 392 m/s2, 11 ms, direcciones X, Y, Z para 3 repeticiones |
Conformidad IEC 60068-2-27 147 m/s2 direcciones X, Y, Z para 3 repeticiones |
|
Entorno eléctrico |
|||
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos |
IEC 61000-4-4 2 kV: Puerto de alimentación 1 kV: Puerto de señal |
||
Inmunidad a descargas electroestáticas |
Método de descarga de contacto: 6 kV Método de descarga de aire: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 nivel 3) |
*1 Cuando utilice una unidad de bus de campo, use este producto de acuerdo con las especificaciones de dicha unidad.
*2 Los productos con números de referencia que terminan con “FH” tienen placas electrónicas con un recubrimiento conforme para su uso en entornos más exigentes. Los niveles de pruebas son los siguientes:
Modelo |
Norma |
Niveles |
---|---|---|
Productos con números de referencia que terminan con “FH” |
IEC/EN 60721-3-3 |
Flujo de gas mixto; clase 3C3, 25 °C (77 °F), 75% humedad relativa, t = 7 días Concentraciones (ppm): H2S: 2,5 / Cl2: 0,1 / SO2: 2,0 |
Aplique grasa (Nyogel 760G) a los siguientes puntos de interfaz para prevenir la corrosión.
Box Module |
Interfaz del módulo de visualización; interfaz de la unidad de expansión; interfaz Ethernet x 2; interfaz USB (Tipo A) x 2; interfaz USB (mini-B); interfaz de la tarjeta del sistema; interfaz de la tarjeta de almacenamiento |
Módulo de visualización |
Interfaz del Box Module |
Requisitos de calidad del aire
No manipule ni almacene el panel en lugares donde se evaporan productos químicos o donde estén presentes en el aire:
oProductos químicos corrosivos: ácidos, alcalinos, líquidos con sal.
oProductos químicos inflamables: disolventes orgánicos.
|
EQUIPOS INSERVIBLES |
No permita que el agua, líquidos, metales ni fragmentos de cables entren dentro de la carcasa del panel. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |