Configuración del codificador estándar en la interfaz del codificador
Siga este procedimiento para configurar el tipo Codificador estándar en la modalidad Incremental:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En Dispositivos, haga doble clic en MyController > Experto > Codificador > Standard_Encoder_1. Resultado: aparece la ventana de configuración. |
2 |
Seleccione la ficha Configuración del Codificador Estándar. |
En esta tabla se describen las propiedades de la ficha Configuración del Codificador Estándar en la modalidad Incremental:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
||
---|---|---|---|---|---|
General |
Modalidad |
Incremental SSI |
Incremental |
Seleccione la modalidad de codificación. |
|
Modalidad de entrada |
Cuadratura normal X1 Cuadratura normal X2 Cuadratura normal X4 Cuadratura inversa X1 Cuadratura inversa X2 Cuadratura inversa X4 |
Cuadratura normal X1 |
Seleccione el intervalo de medición del periodo. |
||
Entradas de conteo |
Entrada A |
Filtro de rebote |
0,002 0.004 0.012 0.04 0.12 0.4 1,2 4 |
0,002 |
Establezca el valor de filtrado (en ms) para reducir el efecto de rebote en la entrada A. |
Rango |
Preajuste |
0 |
0 |
Establezca el valor inicial de conteo. |
|
Límites |
Bloqueo en los límites Módulo |
Bloqueo en los límites |
Gestión de límites |
||
Corrección de holgura |
0 |
0 |
Especifique el valor de corrección de holgura. |
||
Entradas de control |
Entrada Z |
Filtro de rebote |
0,002 0.004 0.012 0.04 0.12 0.4 1,2 4 |
0,002 |
Establezca el valor de filtrado (en ms) para reducir el efecto de rebote en la entrada Z. |
Entrada EN |
Ubicación |
Deshabilitado I1.6 |
Deshabilitado |
Seleccione la entrada PLC utilizada para habilitar la función de conteo. |
|
Entrada REF |
Ubicación |
Deshabilitado I3.6 |
Deshabilitado |
Seleccione la entrada REF utilizada para preestablecer la función de conteo. |
|
Reconocimiento de flancos |
Ninguna Z ascendente Z descendente Ambas Z |
Ninguna |
Seleccione la condición para preestablecer la función de conteo con las entradas SYNC y REF. |
||
Captura |
Entrada CAP0 |
Ubicación |
Deshabilitado I1.6 |
Deshabilitado |
Seleccione la entrada PLC utilizada para capturar el primer valor de conteo. |
Entrada CAP1 |
Ubicación |
Deshabilitado I3.6 |
Deshabilitado |
Seleccione la entrada PLC utilizada para capturar el segundo valor de conteo. |
|
Modalidad CAP0 |
Ninguna Z ascendente |
Ninguna |
Seleccione la condición para realizar una primera captura del valor de conteo actual. |
||
Modalidad CAP1 |
Ninguna Z ascendente |
Ninguna |
Seleccione la condición para realizar una segunda captura del valor de conteo actual. |
||
Comparación |
Umbrales |
Número de umbrales |
0 1 2 3 4 |
0 |
Seleccione el número de umbrales (de 0 a 4). |
Escalado |
Tipo de eje |
Lineal Giratorio |
Lineal |
Seleccione el tipo de eje. |
|
Incrementos |
2.048 |
2.048 |
Incremento por giro |
||
Unidades |
360 |
360 |
Unidad por giro |
||
Supervisión |
Monitor de alimentación |
Deshabilitado Habilitado |
Deshabilitado |
Habilite el monitor de alimentación. |
|
VALOR DE CODIFICADOR INEXACTO |
Respete la regla matemática del módulo ((Módulo x Incremento)/Unidad = Entero) para evitar desplazamientos. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
El valor de filtrado en las entradas del codificador estándar influye en la frecuencia máxima del contador, como se muestra en la siguiente tabla:
Entrada |
Valor de filtro |
Frecuencia de contador máxima |
---|---|---|
A, B |
0,002 ms |
200 kHz |
0,004 ms |
100 kHz |
|
0,012 ms |
40 kHz |
|
0,04 ms |
10 kHz |
|
0,12 ms |
4 kHz |
|
0,4 ms |
1 kHz |
|
1,2 ms |
400 Hz |
|
4 ms |
100 Hz |