Configuración del codificador de movimiento en la interfaz del codificador

Ventana de configuración

Para configurar el tipo Codificador de movimiento en la modalidad Incremental, haga doble clic en MyController > Experto > Encoder > Motion_Encoder_1.

Resultado: aparece la ventana Configuración del Codificador de Movimiento.

Parámetros de configuración

En esta tabla se describen las propiedades de la ficha Configuración del Codificador de Movimiento en la modalidad Incremental:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

General

Modalidad

Incremental

SSI

Incremental

Seleccione la modalidad de codificación.

Modalidad de entrada

Cuadratura normal X1

Cuadratura normal X2

Cuadratura normal X4

Cuadratura inversa X1

Cuadratura inversa X2

Cuadratura inversa X4

Cuadratura normal X1

Seleccione el intervalo de medición del periodo.

Entradas de conteo

Entrada A

Filtro de rebote

0,002

0.004

0.012

0.04

0.12

0.4

1,2

4

0,002

Establezca el valor de filtrado (en ms) para reducir el efecto de rebote en la entrada A.

Entradas de control

Entrada Z

Filtro de rebote

0,002

0.004

0.012

0.04

0.12

0.4

1,2

4

0,002

Establezca el valor de filtrado (en ms) para reducir el efecto de rebote en la entrada Z.

Captura

Entrada CAP0

Ubicación

Deshabilitado

I1.6

Deshabilitado

Seleccione la entrada PLC utilizada para capturar el primer valor de conteo.

Entrada CAP1

Ubicación

Deshabilitado

I3.6

Deshabilitado

Seleccione la entrada PLC utilizada para capturar el segundo valor de conteo.

Modalidad CAP0

Ninguna

Z ascendente

Ninguna

Seleccione la condición para realizar una primera captura del valor de conteo actual.

Modalidad CAP1

Ninguna

Z ascendente

Ninguna

Seleccione la condición para realizar una segunda captura del valor de conteo actual.

Supervisión

Monitor de alimentación

Deshabilitado

Habilitado

Deshabilitado

Habilite el monitor de alimentación.

Filtro programable

El valor de filtrado en las entradas del codificador de movimiento determina la frecuencia máxima del contador, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Entrada

Valor de filtro

Frecuencia de contador máxima

A

0,002 ms

200 kHz

0,004 ms

100 kHz

0,012 ms

40 kHz

0,04 ms

10 kHz

0,12 ms

4 kHz

0,4 ms

1 kHz

1,2 ms

400 Hz

4 ms

100 Hz