Descripción del principio SSI

 

Descripción del principio de modalidad SSI

General

La modalidad SSI (Synchronous Serial Interface) permite conectar un codificador absoluto.

La posición del codificador absoluto se lee mediante un enlace SSI.

Diagrama del principio

La imagen siguiente representa una trama SSI:

G-SE-0002948.1.gif-high.gif

 

 

Información de datos

El contenido de los datos puede configurarse para ajustar la información a partir del codificador absoluto:

Parámetro

Rango

Comentario

Velocidad de transmisión

100 o 200 kHz

Longitud de la trama

De 8 a 41 bits

Longitud de la trama = número implícito de bits de encabezado (de 0 a 4) + número de bits de datos (de 8 a 32) + número de bits de estado (de 0 a 4) + número de bits de paridad (0 o 1).

Datos

De 8 a 32 bits

Código binario o Gray.

Los bits menos significativos (de 8 a 32) indican la resolución por giro, y los bits más significativos (de 0 a 24) indican el número de giros.

Bits de datos por giro

De 8 a 16 bits

Código binario o Gray.

Bits de estado

De 0 a 4 bits

Paridad

De 0 a 1 bit

Ninguno, impar o par.

Reducción de resolución

De 0 a 17 bits

Este parámetro permite filtrar los datos. Los bits menos significativos se omiten.

Comprobación de bit de error

sin comprobación, activo 0, activo 1

osin comprobación: el controlador omite los errores detectados por el codificador.

oactivo 0: el controlador omite la trama que contiene el error detectado. El nivel activo es 0.

oactivo 1: el controlador omite la trama que contiene el error detectado. El nivel activo es 1.