El controlador admite los siguientes servicios:
oSNMP
oDispositivo Modbus TCP esclavo
El controlador admite los siguientes protocolos:
oTCP (Transmission Control Protocol)
oARP (Address Resolution Protocol)
oICMP (Internet Control Messaging Protocol)
oIGMP (Internet Group Management Protocol)
En esta tabla se muestra el número máximo de conexiones:
Tipo de conexión |
Número máximo de conexiones |
---|---|
Servidor Modbus |
8 |
Cliente Modbus |
8 |
Destino de EtherNet/IP |
16 |
Servidor FTP |
4 |
Servidor web |
10 |
Protocolo de Machine Expert (software EcoStruxure Machine Expert, trazado, visualización Web, dispositivos HMI) |
8 |
Cada conexión basada en TCP administra su propio conjunto de conexiones de la manera siguiente:
1.Cuando un cliente intenta abrir una conexión que supera el tamaño de la consulta, el controller cierra la conexión más antigua.
2.Si todas las conexiones están ocupadas (intercambio en curso) cuando un cliente intenta abrir una nueva, se rechaza la nueva conexión.
3.Todas las conexiones de servidor permanecen abiertas siempre que el controlador permanezca en los estados operativos (RUNNING, STOPPED, HALT).
4.Todas las conexiones de servidor se cierran al salir de los estados operativos o entrar en ellos (RUNNING, STOPPED, HALT), excepto en el caso de corte de corriente (porque el controlador no tiene tiempo de cerrar las conexiones).
Con una conexión Ethernet, el servicio IEC VAR ACCESS es compatible con el controlador. Con el servicio IEC VAR ACCESS, los datos se pueden intercambiar entre el controlador y una HMI.
El servicio Variables de red también es compatible con el controlador. Con el servicio Variables de red, los datos se pueden intercambiar entre los controladores.
NOTA: Para obtener más información,, consulte EcoStruxure Machine Expert Guía de programación.