Configuración de dirección IP

Introducción

Existen distintos modos de asignar la dirección IP a la interfaz Ethernet añadida del controlador:

oAsignación de la dirección por parte del servidor DHCP 

oAsignación de la dirección por parte del servidor BOOTP 

oDirección IP fija

oArchivo de postconfiguración. Si existe un archivo de postconfiguración, este método de asignación tiene prioridad sobre los otros.

La dirección IP también se puede cambiar dinámicamente por medio de:

oLa ficha Selección de controlador de EcoStruxure Machine Expert

oEl bloque de funciones changeIPAddress

NOTA: Si el método de direccionamiento probado no da resultado, el enlace utiliza una dirección IP predeterminada derivada de la dirección MAC.

Al gestionar las direcciones IP, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con la misma dirección IP, puede producirse un funciona­miento imprevisto en la red y el equipo asociado.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oVerifique que solo hay un controlador maestro configurado en la red o la conexión remota.

oVerifique que todos los dispositivos tienen direcciones exclusivas.

oSolicite su dirección IP al administrador del sistema.

oConfirme que la dirección IP del dispositivo sea única antes de poner el sistema en funcionamiento.

oNo asigne la misma dirección IP a ningún otro equipo de la red.

oActualice la dirección IP después de clonar cualquier aplicación que incluya comunicaciones Ethernet a una dirección exclusiva.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Compruebe que el administrador del sistema conserva un registro de las direcciones IP asignadas en la red y subred e infórmele de los cambios de configuración realizados.

Gestión de direcciones

Este diagrama muestra los diferentes tipos de sistemas de direcciones para el controlador:

G-SE-0002188.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: Si un dispositivo programado para utilizar los métodos de direccionamiento DHCP o BOOTP no puede establecer contacto con su servidor correspondiente, el controlador utiliza la dirección IP predeterminada. Repite su petición constantemente.

El proceso de IP se reinicia en los siguientes casos:

oReinicio del controlador

oReconexión de cable Ethernet

oDescarga de aplicación (si los parámetros IP cambian)

oEl servidor DHCP o BOOTP detectado después de un intento de direccionamiento anterior no ha dado resultado.

Ethernet Configuration

En el árbol Dispositivos, haga doble clic en Ethernet:

G-SE-0083964.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se describen los parámetros configurados:

Parámetros configurados

Descripción

Nombre de interfaz

Nombre de la conexión de red..

Nombre de red

Se utiliza como nombre de dispositivo para recuperar la dirección IP mediante DHCP, 15 caracteres como máximo.

Dirección IP de DHCP

La dirección IP se obtiene por medio del servidor DHCP.

Dirección IP de BOOTP

La dirección IP se obtiene por medio del servidor BOOTP.

Dirección IP fija

El usuario define la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela.

Protocolo Ethernet

Tipo de protocolo utilizado (Ethernet 2 o IEEE 802.3)

NOTA: Si cambia el protocolo Ethernet, es necesario apagar y encender antes de que el controlador lo reconozca.

Velocidad de transferencia

Velocidad y dúplex están en modalidad de negociación automática.

Dirección IP predeterminada

La dirección IP predeterminada es 10.10.x.x.

Los dos últimos campos de la dirección IP predeterminada se componen del equivalente decimal de los dos últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC del puerto.

La dirección MAC del puerto se puede obtener de la etiqueta situada en el lado frontal del controlador.

La máscara de subred predeterminada es la máscara de subred de clase A predeterminada de 255.0.0.0.

NOTA: Una dirección MAC se escribe en formato hexadecimal y una dirección IP en formato decimal. Convierta la dirección MAC al formato decimal.

Ejemplo: Si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP predeterminada es 10.10.128.242.

Clases de dirección

La dirección IP está vinculada:

oA un dispositivo (el host).

oA la red a la que está conectado el dispositivo.

Una dirección IP siempre se codifica con 4 bytes.

La distribución de estos bytes entre la dirección de red y la dirección del dispositivo podría variar. Esta distribución se define mediante clases de direcciones.

Las diferentes clases de direcciones IP se definen en esta tabla:

Clase de dirección

Byte1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Clase A

0

ID de red

ID de host

Clase B

1

0

ID de red

ID de host

Clase C

1

1

0

ID de red

ID de host

Clase D

1

1

1

0

Dirección de multidifusión

Clase E

1

1

1

1

0

Dirección reservada para uso posterior

Máscara de subred

La máscara de subred se utiliza para dirigirse a varias redes físicas con una única dirección de red. La máscara se utiliza para separar la dirección de subred y la del dispositivo en el ID de host.

La dirección de subred se obtiene conservando los bits de la dirección IP que corresponden a las posiciones de la máscara que contienen 1 y sustituyendo los otros por 0.

En cambio, la dirección de subred del dispositivo host se obtiene conservando los bits de la dirección IP que corresponden a las posiciones de la máscara que contienen 0 y sustituyendo los otros por 1.

Ejemplo de una dirección de subred:

Dirección IP

192 (11000000)

1 (00000001)

17 (00010001)

11 (00001011)

Máscara de subred

255 (11111111)

255 (11111111)

240 (11110000)

0 (00000000)

Dirección de subred

192 (11000000)

1 (00000001)

16 (00010000)

0 (00000000)

NOTA: El dispositivo no se comunica en su subred cuando no hay ninguna pasarela.

Dirección de pasarela

La pasarela permite que un mensaje se pueda enrutar a un dispositivo que no se encuentra en la red actual.

Si no hay ninguna pasarela, la dirección de la pasarela es 0.0.0.0.

La dirección de la pasarela se debe definir en la interfaz Ethernet_1. El tráfico a redes desconocidas se envía a través de esta interfaz.

Parámetros de seguridad

En esta tabla se describen los diferentes parámetros de seguridad:

Parámetros de seguridad

Descripción

Ajustes predeterminados

Protocolo de descubrimiento

Este parámetro desactiva el protocolo Discovery. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones Discovery.

Activo

Servidor FTP

Este parámetro desactiva el servidor FTP del controlador. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones FTP.

Inactivo

Protocolo de Machine Expert

Este parámetro desactiva el protocolo de Machine Expert en las interfaces Ethernet. Cuando está desactivado, se rechazan todas las peticiones de Machine Expert de cada dispositivo, incluidas las de la conexión UDP o TCP. Por lo tanto, no es posible realizar una conexión sobre Ethernet desde un PC con EcoStruxure Machine Expert, desde un destino HMI que pretenda intercambiar variables con este controlador desde Controller Assistant.

Activo

Servidor Modbus

Este parámetro desactiva el servidor Modbus del controlador. Cuando está desactivado, se pasan por alto todas las peticiones de Modbus al controlador.

Inactivo

Protocolo SNMP

Este parámetro desactiva el servidor SNMP del controlador. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones SNMP.

Inactivo

Servidor web (HTTP)

Este parámetro desactiva el servidor Web del controlador. Cuando está desactivado, se pasan por alto las peticiones HTTP al servidor web del controlador.

Activo

Protocolo WebVisualisation

Este parámetro desactiva las páginas de visualización Web del controlador. Cuando está desactivado, se pasan por alto las peticiones HTTP al protocolo de WebVisualisation del controlador lógico.

Inactivo