SNMP

Introducción

El protocolo Simple Network Management Protocol (SNMP) se utiliza para proporcionar los datos y servicios necesarios para administrar una red.

Los datos se almacenan en una base de información de administración (MIB). El protocolo SNMP se utiliza para leer o escribir datos de MIB. La implementación de los servicios SNMP de Ethernet es mínima, ya que sólo se gestionan los objetos obligatorios.

Servidor SNMP

En esta tabla se presentan los objetos de servidor admitidos:

Objeto

Descripción

Acceso

Valor

sysDescr

Descripción textual del dispositivo

Lectura

SCHNEIDER LMC058 Fast Ethernet TCP/IP

sysObjectID

Puntos para la referencia del producto en la MIB privada

Lectura

1.3.6.1.4.1.3833.1.7.37

sysUpTime

Tiempo transcurrido desde la última vez que se activó el controlador

Lectura

-

sysContact

Datos utilizados para contactar con el administrador de este nodo

Lectura/Escritura

-

sysName

Nombre administrativo del nodo

Lectura/Escritura

LMC058LF42

sysLocation

Ubicación física del producto

Lectura/Escritura

-

sysService

Indica el tipo de servicio proporcionado por este producto

Lectura

79

Estas cadenas de caracteres pueden tener 50 caracteres como máximo.

Los valores escritos se guardan en el controlador a través del software de la herramienta del cliente SNMP. El software de Schneider Electric para esta tarea es ConneXview. ConneXview no se suministra con el controlador ni el acoplador de bus. Para obtener más información, consulte www.schneider-electric.com.