Descripción general

 

Descripción general de E/S experta

Introducción

La base del controlador ofrece lo siguiente:

o2 módulos de E/S expertas incrustadas (DM72F0 y DM72F1) con:

o5 entradas rápidas

o2 entradas normales

o2 salidas rápidas

o1 puerto de codificador de hardware que puede admitir:

oCodificador incremental

oCodificador absoluto SSI

o1 módulo de distribución de alimentación del controlador (CPDM)

Cada módulo de E/S experta incorporado (DM72F•) puede admitir funciones expertas.

Configuración de E/S experta incrustada

Para configurar las E/S expertas, haga doble clic en el nodo Experto de Dispositivos.

En esta figura se muestra una captura de pantalla de la ficha de configuración:

G-SE-0002009.3.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestra la función de los distintos parámetros:

Parámetro

Función

Run/Stop Input

Define una entrada para usarla como entrada Ejecutar/Detener.

Alarm Output

Define una salida para usarla como salida de alarma.

Rearming Output Mode

Define la modalidad de restablecimiento de salidas.

Entrada Ejecutar/Detener

En esta tabla se presentan los distintos estados:

Estados de entrada

Resultado

Estado 0

Detiene el controlador e ignora los comandos Run externos.

Un flanco ascendente

En el estado STOPPED (Detenido), inicia el arranque de una aplicación en estado RUNNING (En ejecución).

Estado 1

La aplicación se puede controlar mediante:

oEcoStruxure Machine Expert (Ejecutar/Detener)

ola aplicación (comando de controlador)

oun comando de red

NOTA: La entrada Ejecutar/Detener se gestiona incluso si la opción Actualizar E/S en parada no está seleccionada en la ficha Ajustes PLC.

Las entradas asignadas para las funciones expertas configuradas no pueden configurarse como Ejecutar/Detener.

Para obtener más información acerca de los estados del controlador y las transiciones de estado, consulte Diagrama de estado del controlador.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INICIO NO DESEADO DE LA MÁQUINA O DEL PROCESO DE ACTIVACIÓN

oCompruebe el estado de seguridad de la máquina o del entorno de proceso antes de aplicar electricidad a la entrada Run/Stop.

oUse la entrada Run/Stop para evitar activaciones no deseadas desde ubicaciones remotas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Salida de alarma

Esta salida está establecida en 1 lógico cuando el controlador se encuentra en estado RUNNING y el programa de aplicación no se detiene en un punto de interrupción.

Las salidas asignadas a funciones expertas configuradas no pueden configurarse como salida de alarma.

NOTA:

La salida de alarma se establece en 0:

ocuando una tarea se detiene en un punto de interrupción, la salida de alarma indica que el controlador ha detenido la ejecución de la aplicación;

ocuando se detecta un error en las E/S expertas (interrupción de la alimentación, detección de cortocircuito).

Modalidad de restablecimiento de salidas

Las salidas rápidas de los módulos DM72F• son tecnología push/pull. Si se detecta un error (cortocircuito o sobretemperatura), la salida se pone en tres estados y la condición se señala con el bit de estado (canal DM72F• IB1.0) y PLC_R.i_wLocalIOStatus (consulte Modicon LMC058 Motion Controller - Funciones y variables de sistema - Guía de la biblioteca PLCSystem).

Existen dos comportamientos posibles:

oRestablecimiento automático: En cuanto se corrige el error detectado, se vuelve a definir la salida según el valor actual que tiene asignado y se resetea el valor de diagnóstico.

oRestablecimiento manual: Cuando se detecta un error, se memoriza el estado y se fuerza la salida a tres estados hasta que el usuario restablece manualmente el estado (consulte el canal de asignación de E/S).

En caso de un cortocircuito o una sobrecarga de corriente, el grupo común de salidas pasa automáticamente a la modalidad de protección térmica (todas las salidas del grupo se establecen en 0) y, a continuación, se rearman periódicamente (cada segundo) para probar el estado de la conexión. Sin embargo, debe ser consciente del efecto de este restablecimiento en la máquina o el proceso que se controla.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INICIO IMPREVISTO DE LA MÁQUINA

Inhiba el restablecimiento automático de salidas si esta función implica un comportamiento no deseado para la máquina o el proceso.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.